型号 | 极数 | 外形尺寸(mm) | ||
宽度 | 高度 | 进深 | ||
BXDZF-6P | 6 | 55 | 70 | 40 |
BXDZF-10P | 10 | 55 | 91 | 40 |
构成部分 | 材质 |
盖·主体 | ABS |
配件(螺丝) | 不锈钢制 |
外形尺寸公差 | ±5mm |
型号 | 极数 | 外形尺寸(mm) | ||
宽度 | 高度 | 进深 | ||
BXDZF-6P | 6 | 55 | 70 | 40 |
BXDZF-10P | 10 | 55 | 91 | 40 |
构成部分 | 材质 |
盖·主体 | ABS |
配件(螺丝) | 不锈钢制 |
外形尺寸公差 | ±5mm |
额定电压 | 600V |
额定电流 | 15A |
耐电压 | AC 2500/1分 |
电阻 | 100MΩ以上(DC500V) |
适用电线截面积 | MAX 2mm2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|