型号 | 极数 | 外形尺寸(mm) | 电线引出方式 | 引出电线直径 | ||
宽度 | 高度 | 进深 | ||||
BXDZT-4P | 4 | 89 | 40 | 24 | 电线固定头 | φ7mm |
BXDZT-6P | 6 | 98.6 | 50 | 24 | 电线固定头 | φ9mm |
构成部分 | 材质 |
盖·主体 | ABS |
配件(螺丝) | 不锈钢制 |
外形尺寸公差 | ±5mm |
型号 | 极数 | 外形尺寸(mm) | 电线引出方式 | 引出电线直径 | ||
宽度 | 高度 | 进深 | ||||
BXDZT-4P | 4 | 89 | 40 | 24 | 电线固定头 | φ7mm |
BXDZT-6P | 6 | 98.6 | 50 | 24 | 电线固定头 | φ9mm |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|