按钮开关选购件 HS系列 开关盒
商品
评价
详情
  • 按钮开关选购件 HS系列 开关盒
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

按钮开关选购件 HS系列 开关盒

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
使用方法
基本规格
尺寸图
规格表
型号颜色开关孔
尺寸(φ)
(mm)
孔数量D
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
材料内部
螺纹孔
尺寸
侧面
电缆孔
尺寸
HS2810黄盖黑底221858554.5ABSM4M20
HS281821158554.5
HS281931558554.5
特长
●使用环境温度:-25℃~+55℃
●塑料制,小巧轻便,外形美观
●100%进口优质阻燃树脂材料,阻燃等级:UL94-V0
●开关安装孔从1~3可选,孔径φ22
●使用不锈钢开闭螺丝

适用于: 米思米HPP,HMP,HMPB,HPE,HPK,HMK,系列使用
 

规格表




型号颜色开关孔
尺寸(φ)
(mm)
孔数量D
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
材料内部
螺纹孔
尺寸
侧面
电缆孔
尺寸
HS2810黄盖黑底221858554.5ABSM4M20
HS281821158554.5
HS281931558554.5

使用例



常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 箱体 > 箱体/接线盒 > 开关盒 > 按钮开关选购件 HS系列 开关盒
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页