超六类网线 固定长/STP/多股导体
商品
评价
详情
  • 超六类网线 固定长/STP/多股导体
  • 超六类网线 固定长/STP/多股导体
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

超六类网线 固定长/STP/多股导体

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
规格表
连接器类型外形示意图全长(m)
NWYC6A2-STP-S-GY-长度1
2
3
5
7
10
NWYC6A2-STP-S-BL-长度
 
使用温度范围-40℃~+85℃
规定电压30V
规定电流1.5A
特长
超六类CAT6A对应线束!性价比高!全品进行FLUKE通电测试!
●带屏蔽、可用于FA自动化领域。
●全品通过FLUKE通道测试。
 

规格表

连接器类型外形示意图全长(m)
NWYC6A2-STP-S-GY-长度1
2
3
5
7
10
NWYC6A2-STP-S-BL-长度

概述・特性

规格
使用温度范围-40℃~+85℃
规定电压30V
规定电流1.5A

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 网线・工业以太网网线 > 带接头网线 > 超六类网线 固定长/STP/多股导体
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页