FA 网络对应线束 CC-Link IE/EtherCAT对应/CAT5e SF/UTP/自由长
商品
评价
详情
  • FA 网络对应线束 CC-Link IE/EtherCAT对应/CAT5e SF/UTP/自由长
  • FA 网络对应线束 CC-Link IE/EtherCAT对应/CAT5e SF/UTP/自由长
  • FA 网络对应线束 CC-Link IE/EtherCAT对应/CAT5e SF/UTP/自由长
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

FA 网络对应线束 CC-Link IE/EtherCAT对应/CAT5e SF/UTP/自由长

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
尺寸图
规格表
类别CAT5e屏蔽构造有屏蔽・STP
屏蔽详细双重FA网路规格CC-LINK IE / EtherNet IP / EtherCAT
连结器形状RJ45-RJ45芯数(PIN数)8芯
长度指定长度UL电线符合/连结器符合
PoE(供电)支持接线形式直排接线
产品概述
・CC-Link IE, EtherCAT对应 CAT5e SF/UTP (单根・多股导体) 双层屏蔽自由长网线
产品外观金属RJ45常规RJ45
・产品外观概览・使用金属RJ45连接器加工产品・使用常规RJ45连接器加工产品
产品特点
高速通信带屏蔽CC-LINK和EtherCAT通信
・超五类带RJ45水晶头网线,最高传输速率可达1Gbps・带屏蔽网线不易受外部干扰,有效防止设备误动作或数据丢失・满足CC-LINK IE和EtherCAT总线要求的自由长网线
金属RJ45接头防卡爪折断FLUKE测试
・RJ45水晶头触头镀金层厚度达50μ・采用防卡爪折断结构,为客户解决后顾之忧・网线出厂前全数通过FLUKE测试仪测试,确保符合CAT5E规格
使用案例
设备布线PLC连接
・控制柜内部各设备间布线・可编程控制器与上下位机器之间的连接
集线器连接电脑通信
・工业用网络集线器或交换机与上下位机器之间的连接・与各种民用设备,如电脑和网络接口之间的连接
基本特性
规格图标
导体状态与传输
・多股导体易于狭小空间布线但是影响信号的传输;单根导体不适合狭小空间布线但是信号传输更顺畅。所以1-15米短长度产品多采用多股导体,15米以上长长度产品多采用单根导体以免长度过长影响传输特性
相关文件
相关文件
・ 采用国际知名的Fluke公司的检查仪器对出厂的所有产品进行检查。        ・Fluke测试合格报告例
相关文件・ 表示由特性阻抗不匹配点产生的反射波的电平。由此可了解线缆内部及线缆连接部位特性阻抗不匹配的程度。
相关文件・ 2条或多条线路之间,由于电容耦合及电磁耦合导致一条线路的信号泄漏到另一条线路中的现象称为串音。发送端和接收端都会出现泄漏信号。出现在发送端的信号称为近端串音,出现在接收端的信号称为远端串音。
相关文件・将所有近端串音的发生源同时动作时产生的串音进行叠加(功率和)。例如有4对线缆,选取其中一对,将其余各对泄漏到该对中的近端串音叠加,用该合计值来表示。
相关文件・同一线缆中的2条线路之间,由于电容耦合及电磁耦合导致一条线路的信号泄漏到另一条线路的现象称为串音。出现在接收端的泄漏信号称为远端串音。发送的信号沿着线路在到达接收端的过程中逐渐衰减,将到达后信号的大小和出现在接收端的远端串音的大小之比称为等电平远端串音衰减量。
相关产品
配套产品
产品类型10/100M10/100M带继电器 
工业集线器IESH-MB205-R/
IESH-MB208-R
相关产品IESH-MB305-R/
IESH-MB308-R
相关产品 
产品类型带屏蔽带屏蔽无屏蔽
面板安装型
RJ45中继插座
NW080-30S-C5E相关产品NWSI-C5E-SH2相关产品NW080-88S-C5R相关产品
产品类型无屏蔽带屏蔽 
110工具面板安装
RJ45中继插座
NW07FKR-I88-IV/
NW07FKR-I88-BK
相关产品NWNKSJ-FTP-R相关产品 
产品类型无屏蔽  
RJ45中继插座NW080-RJ45-C5-WHR相关产品  
 
相关产品
产品类型耐油、带屏蔽10/100M带继电器10/100/1000M
网线箱线NYLAN-C5E-C100相关产品GLB5ET-FTP-BL-305相关产品GLB5ES-FTP-BL-305相关产品
产品类型带屏蔽卡爪保护型、带屏蔽便利加工型、无屏蔽
RJ45水晶头LAMJ5EG-ST-100P/
LAMJ5EG-SG-100P
相关产品NWMPS588-100相关产品NW060-EZRJ45-50相关产品
产品类型蓝、灰、黄、天蓝  
RJ45护套LAMB-TL-BL-100P/
LAMB-TL-GY-100P
相关产品  
产品类型压接钳剥线压线工具测试工具
加工、
测试工具
PKTL-200R-CP相关产品PKTL-CT001相关产品PKTL-MT-7057N相关产品
 
规格表
类别CAT5e屏蔽构造有屏蔽・STP
屏蔽详细双重FA网路规格CC-LINK IE / EtherNet IP / EtherCAT
连结器形状RJ45-RJ45芯数(PIN数)8芯
长度指定长度UL电线符合/连结器符合
PoE(供电)支持接线形式直排接线
关于此商品的常见问题 (FAQ)
将6类网线接在超5类接口的设备上可以实现6类通信吗?
不可以。即使连接设备双方的规格都为CAT6,若使用CAT5e的网线,也只能达到CAT5e的规格
我有两台设备需要用网线连接,但是距离有101m左右,是否可以使用
不可以。单根网线使用尽量不超过20m,通过中继插头连接总长度不宜超过30m。否则网线的CAT5e或者CAT6的特性将受到影响,导致数据包丢失
产品有通过导通测试吗?
采用国际知名的Fluke公司生产的检查仪器,对出厂的所有产品进行检测。只有通过的产品才可以出厂
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 网线・工业以太网网线 > 带接头网线 > FA 网络对应线束 CC-Link IE/EtherCAT对应/CAT5e SF/UTP/自由长
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页