型号 | 颜色 | 螺牙 规格 | 适用电 线直径 | 尺寸(mm) | 重量 (g/个) | ||||
螺纹 外径D1 | 螺纹 长度GL | 面板开 口口径 | 螺母A 扳手径 | 螺帽E 扳手径 | |||||
CPMELM12-2050 | 银色 | M12×1.5 | φ2~φ5 | 12 | 10 | 12.2 | 15 | 14 | 14.69 |
CPMELM12-3065 | φ3~φ6.5 | 12 | 12.2 | 15 | 14 | 14.52 | |||
CPMELM16-50100 | M16×1.5 | φ5~φ10 | 16 | 16.2 | 19 | 20 | 29.67 | ||
CPMELM20-100140 | M20×1.5 | φ10~φ14 | 20 | 20.2 | 23 | 24 | 41.36 | ||
CPMELM25-130180 | M25×1.5 | φ13~φ18 | 25 | 12 | 25.2 | 29 | 30 | 67.75 | |
CPMELM32-180250 | M32×1.5 | φ18~φ25 | 32 | 32.2 | 36 | 40 | 127.24 |
材质 | 镀镍黄铜(螺母、迫紧螺帽、主体) |
尼龙(夹紧爪) | |
EPDM(O型圈)NBR(防水圈) | |
使用温度范围 | -40℃至100℃ |
颜色 | 银色 |
阻燃等级 | UL94 V-2 |
防护等级 | IP68 |
取得认证 | UL |
型号 | 颜色 | 螺牙 规格 | 适用电 线直径 | 尺寸(mm) | 重量 (g/个) | ||||
螺纹 外径D1 | 螺纹 长度GL | 面板开 口口径 | 螺母A 扳手径 | 螺帽E 扳手径 | |||||
CPMELM12-2050 | 银色 | M12×1.5 | φ2~φ5 | 12 | 10 | 12.2 | 15 | 14 | 14.69 |
CPMELM12-3065 | φ3~φ6.5 | 12 | 12.2 | 15 | 14 | 14.52 | |||
CPMELM16-50100 | M16×1.5 | φ5~φ10 | 16 | 16.2 | 19 | 20 | 29.67 | ||
CPMELM20-100140 | M20×1.5 | φ10~φ14 | 20 | 20.2 | 23 | 24 | 41.36 | ||
CPMELM25-130180 | M25×1.5 | φ13~φ18 | 25 | 12 | 25.2 | 29 | 30 | 67.75 | |
CPMELM32-180250 | M32×1.5 | φ18~φ25 | 32 | 32.2 | 36 | 40 | 127.24 |
材质 | 镀镍黄铜(螺母、迫紧螺帽、主体) |
尼龙(夹紧爪) | |
EPDM(O型圈)NBR(防水圈) | |
使用温度范围 | -40℃至100℃ |
颜色 | 银色 |
阻燃等级 | UL94 V-2 |
防护等级 | IP68 |
取得认证 | UL |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|