型号 | 颜色 | 螺牙 规格 | 适用电 线直径 | 尺寸(mm) | 重量 (g/个) | ||||
螺纹 外径D1 | 螺纹 长度GL | 面板开 口口径 | 螺母A 扳手径 | 螺帽E 扳手径 | |||||
CPFVM12-2050-B | 黑色 | M12×1.5 | φ2~φ5 | 12 | 8 | 12.2 | 17 | 15 | 4.35 |
CPFVM12-3065-B | φ3~φ6.5 | 12 | 12.2 | 17 | 15 | 4.28 | |||
CPFVM16-50100-B | M16×1.5 | φ5~φ10 | 16 | 16.2 | 22 | 22 | 9.5 | ||
CPFVM20-100140-B | M20×1.5 | φ10~φ14 | 20 | 9 | 20.2 | 27 | 27 | 14.82 | |
CPFVM25-130180-B | M25×1.5 | φ13~φ18 | 25 | 11 | 25.2 | 32 | 33 | 24.44 |
材质 | 尼龙(螺母、迫紧螺帽、主体) |
EPDM(O型圈,防水圈) | |
防护等级 | IP68 |
使用温度范围 | -40℃至100℃ |
颜色 | 黑/灰 |
阻燃等级 | UL94 V-0 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|