型号 | 颜色 | 螺牙 规格 | 适用电 线直径 | 尺寸(mm) | 重量 (g/个) | ||||
螺纹 外径D1 | 螺纹 长度GL | 面板开 口口径 | 螺母A 扳手径 | 螺帽E 扳手径 | |||||
CMSBPG7-3065 | B (黑) G (灰) | PG7 | φ3~φ6.5 | 12.5 | 8 | 12.7 | 19 | 16.5 | 7.79 |
CMSBPG9-4080 | PG9 | φ4~φ8 | 15.2 | 15.4 | 22 | 19 | 10.95 | ||
CMSBPG11-50100 | PG11 | φ5~φ10 | 18.6 | 18.8 | 24 | 22 | 14.32 | ||
CMSBPG13.5-60120 | PG13.5 | φ6~φ12 | 20.4 | 9 | 20.7 | 27 | 24 | 18.86 | |
CMSBPG16-70120 | PG16 | φ7~φ12 | 22.5 | 10 | 22.8 | 30 | 27 | 25.98 | |
CMSBPG21-90160 | PG21 | φ9~φ16 | 28.3 | 11 | 28.6 | 36 | 33 | 40.75 | |
CMSBM12-2050 | M12×1.5 | φ2~φ5 | 12 | 8 | 12.2 | 17 | 16.5 | 7.53 | |
CMSBM12-3065 | φ3~φ6.5 | 12 | 12.2 | 17 | 16.5 | 7.46 | |||
CMSBM16-50100 | M16×1.5 | φ5~φ10 | 16 | 16.2 | 22 | 22 | 13.75 | ||
CMSBM20-60120 | M20×1.5 | φ6~φ12 | 20 | 9 | 20.2 | 27 | 24 | 18.53 | |
CMSBM25-90160 | M25×1.5 | φ9~φ16 | 25 | 11 | 25.2 | 32 | 33 | 41.12 | |
CMSBPF14-2050 | G(PF)1/4" | φ2~φ5 | 13.16 | 9 | 13.4 | 19 | 16.5 | 7.80 | |
CMSBPF38-4080 | G(PF)3/8" | φ4~φ8 | 16.66 | 10 | 17 | 24 | 19 | 11.76 | |
CMSBPF12-60120 | G(PF)1/2" | φ6~φ12 | 20.96 | 10 | 21.3 | 27 | 24 | 18.95 | |
CMSBPF34-90160 | G(PF)3/4" | φ9~φ16 | 26.44 | 15 | 26.8 | 32 | 33 | 41.86 |
材质 | 尼龙(螺母、迫紧螺帽、主体) |
EPDM(O型圈) NBR(防水圈) | |
防护等级 | IP68 |
使用温度范围 | -40℃至100℃ |
颜色 | 黑/灰 |
阻燃等级 | UL94 V-2 |
取得认证 | UL |
型号 | 颜色 | 螺牙 规格 | 适用电 线直径 | 尺寸(mm) | 重量 (g/个) | ||||
螺纹 外径D1 | 螺纹 长度GL | 面板开 口口径 | 螺母A 扳手径 | 螺帽E 扳手径 | |||||
CMSBPG7-3065 | B (黑) G (灰) | PG7 | φ3~φ6.5 | 12.5 | 8 | 12.7 | 19 | 16.5 | 7.79 |
CMSBPG9-4080 | PG9 | φ4~φ8 | 15.2 | 15.4 | 22 | 19 | 10.95 | ||
CMSBPG11-50100 | PG11 | φ5~φ10 | 18.6 | 18.8 | 24 | 22 | 14.32 | ||
CMSBPG13.5-60120 | PG13.5 | φ6~φ12 | 20.4 | 9 | 20.7 | 27 | 24 | 18.86 | |
CMSBPG16-70120 | PG16 | φ7~φ12 | 22.5 | 10 | 22.8 | 30 | 27 | 25.98 | |
CMSBPG21-90160 | PG21 | φ9~φ16 | 28.3 | 11 | 28.6 | 36 | 33 | 40.75 | |
CMSBM12-2050 | M12×1.5 | φ2~φ5 | 12 | 8 | 12.2 | 17 | 16.5 | 7.53 | |
CMSBM12-3065 | φ3~φ6.5 | 12 | 12.2 | 17 | 16.5 | 7.46 | |||
CMSBM16-50100 | M16×1.5 | φ5~φ10 | 16 | 16.2 | 22 | 22 | 13.75 | ||
CMSBM20-60120 | M20×1.5 | φ6~φ12 | 20 | 9 | 20.2 | 27 | 24 | 18.53 | |
CMSBM25-90160 | M25×1.5 | φ9~φ16 | 25 | 11 | 25.2 | 32 | 33 | 41.12 | |
CMSBPF14-2050 | G(PF)1/4" | φ2~φ5 | 13.16 | 9 | 13.4 | 19 | 16.5 | 7.80 | |
CMSBPF38-4080 | G(PF)3/8" | φ4~φ8 | 16.66 | 10 | 17 | 24 | 19 | 11.76 | |
CMSBPF12-60120 | G(PF)1/2" | φ6~φ12 | 20.96 | 10 | 21.3 | 27 | 24 | 18.95 | |
CMSBPF34-90160 | G(PF)3/4" | φ9~φ16 | 26.44 | 15 | 26.8 | 32 | 33 | 41.86 |
材质 | 尼龙(螺母、迫紧螺帽、主体) |
EPDM(O型圈)NBR(防水圈) | |
防护等级 | IP68 |
使用温度范围 | -40℃至100℃ |
颜色 | 黑/灰 |
阻燃等级 | UL94 V-2 |
取得认证 | UL |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|