型号 | 颜色 | 螺牙 规格 | 适用电 线直径 | 尺寸(mm) | 重量 (g/个) | ||||
螺纹 外径D1 | 螺纹 长度GL | 面板开 口口径 | 螺母A 扳手径 | 螺帽E 扳手径 | |||||
MBNPT38-4080 | B (黑) G (灰) | 3/ 8" NPT | φ4~φ8 | 17.145 | 15 | 17.5 | 24 | 22 | 9.28 |
MBNPT12-60120 | 1/ 2" NPT | φ6~φ12 | 21.336 | 13 | 21.7 | 27 | 24 | 12.63 | |
MBNPT34-90160 | 3/ 4" NPT | φ9~φ16 | 26.67 | 14 | 27.0 | 32 | 33 | 24.77 | |
MBNPT100-130200 | 1" NPT | φ13~φ20 | 33.4 | 19 | 33.8 | 41 | 42 | 47.17 |
材质 | 尼龙(螺母、迫紧螺帽、主体) |
EPDM(O型圈)NBR(防水圈) | |
防护等级 | IP68 |
使用温度范围 | -40℃至100℃ |
颜色 | 黑/灰 |
阻燃等级 | UL94 V-2 |
取得认证 | UL |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|