型号 | 颜色 | 螺牙 规格 | 适用电 线直径 | 尺寸(mm) | 重量 (g/个) | ||||
螺纹 外径D1 | 螺纹 长度GL | 面板开 口口径 | 螺母A 扳手径 | 螺帽E 扳手径 | |||||
MBPG7-3065 | B (黑) G (灰) | PG7 | φ3~φ6.5 | 12.5 | 8 | 12.7 | 19 | 15 | 4.70 |
MBPG9-4080 | PG9 | φ4~φ8 | 15.2 | 15.4 | 22 | 19 | 7.12 | ||
MBPG11-50100 | PG11 | φ5~φ10 | 18.6 | 18.8 | 24 | 22 | 10.02 | ||
MBPG13.5-60120 | PG13.5 | φ6~φ12 | 20.4 | 9 | 20.7 | 27 | 24 | 12.43 | |
MBPG16-100140 | PG16 | φ10~φ14 | 22.5 | 10 | 22.8 | 30 | 27 | 16.46 | |
MBPG21-130180 | PG21 | φ13~φ18 | 28.3 | 11 | 28.6 | 36 | 33 | 22.58 | |
MBPG29-180250 | PG29 | φ18~φ25 | 37.0 | 37.4 | 46 | 42 | 44.70 |
材质 | 尼龙(螺母、迫紧螺帽、主体) |
EPDM(O型圈)NBR(防水圈) | |
防护等级 | IP68 |
使用温度范围 | -40℃至100℃ |
颜色 | 黑/灰 |
阻燃等级 | UL94 V-2 |
取得认证 | UL |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|