型号 | 颜色 | 螺牙 规格 | 适用电 线直径 | 尺寸(mm) | 重量 (g/个) | ||||
螺纹 外径D1 | 螺纹 长度GL | 面板开 口口径 | 螺母A 扳手径 | 螺帽E 扳手径 | |||||
MBPF14-2050 | B (黑) G (灰) | G(PF)1/4" | φ2~φ5 | 13.157 | 9 | 13.4 | 19 | 15 | 4.69 |
MBPF14-3065 | φ3~φ6.5 | 13.157 | 13.4 | 19 | 15 | 4.57 | |||
MBPF38-2060 | G(PF)3/8" | φ2~φ6 | 16.662 | 10 | 17.0 | 24 | 19 | 8.08 | |
MBPF38-4080 | φ4~φ8 | 16.662 | 17.0 | 24 | 19 | 7.90 | |||
MBPF12-60120 | G(PF)1/2" | φ6~φ12 | 20.955 | 21.3 | 27 | 24 | 11.73 | ||
MBPF12-100140 | φ10~φ14 | 20.955 | 21.3 | 27 | 27 | 14.70 | |||
MBPF12-5090 | φ5~φ9 | 20.955 | 21.3 | 27 | 24 | 12.24 | |||
MBPF34-130180 | G(PF)3/4" | φ13~φ18 | 26.441 | 15 | 26.8 | 32 | 33 | 24.00 | |
MBPF34-90160 | φ9~φ16 | 26.441 | 26.8 | 32 | 33 | 24.77 | |||
MBPF100-130200 | G(PF)1" | φ13~φ20 | 33.249 | 33.7 | 41 | 42 | 45.77 | ||
MBPF100-180250 | φ18~φ25 | 33.249 | 33.7 | 41 | 42 | 42.33 | |||
MBPF114-220320 | G(PF)1 1/4" | φ22~φ32 | 41.910 | 42.4 | 50 | 53 | 76.16 |
材质 | 尼龙(螺母、迫紧螺帽、主体) |
EPDM(O型圈)NBR(防水圈) | |
防护等级 | IP68 |
使用温度范围 | -40℃至100℃ |
颜色 | 黑/灰 |
阻燃等级 | UL94 V-2 |
取得认证 | UL |
型号 | 颜色 | 螺牙 规格 | 适用电 线直径 | 尺寸(mm) | 重量 (g/个) | ||||
螺纹 外径D1 | 螺纹 长度GL | 面板开 口口径 | 螺母A 扳手径 | 螺帽E 扳手径 | |||||
MBPF14-2050 | B (黑) G (灰) | G(PF)1/4" | φ2~φ5 | 13.157 | 9 | 13.4 | 19 | 15 | 4.69 |
MBPF14-3065 | φ3~φ6.5 | 13.157 | 13.4 | 19 | 15 | 4.57 | |||
MBPF38-2060 | G(PF)3/8" | φ2~φ6 | 16.662 | 10 | 17.0 | 24 | 19 | 8.08 | |
MBPF38-4080 | φ4~φ8 | 16.662 | 17.0 | 24 | 19 | 7.90 | |||
MBPF12-60120 | G(PF)1/2" | φ6~φ12 | 20.955 | 21.3 | 27 | 24 | 11.73 | ||
MBPF12-100140 | φ10~φ14 | 20.955 | 21.3 | 27 | 27 | 14.70 | |||
MBPF12-5090 | φ5~φ9 | 20.955 | 21.3 | 27 | 24 | 12.24 | |||
MBPF34-130180 | G(PF)3/4" | φ13~φ18 | 26.441 | 15 | 26.8 | 32 | 33 | 24.00 | |
MBPF34-90160 | φ9~φ16 | 26.441 | 26.8 | 32 | 33 | 24.77 | |||
MBPF100-130200 | G(PF)1" | φ13~φ20 | 33.249 | 33.7 | 41 | 42 | 45.77 | ||
MBPF100-180250 | φ18~φ25 | 33.249 | 33.7 | 41 | 42 | 42.33 | |||
MBPF114-220320 | G(PF)1 1/4" | φ22~φ32 | 41.910 | 42.4 | 50 | 53 | 76.16 |
材质 | 尼龙(螺母、迫紧螺帽、主体) |
EPDM(O型圈)NBR(防水圈) | |
防护等级 | IP68 |
使用温度范围 | -40℃至100℃ |
颜色 | 黑/灰 |
阻燃等级 | UL94 V-2 |
取得认证 | UL |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|