型号 | 颜色 | 螺牙规格 | 适用电线直径 | 尺寸(mm) | 重量 (g/个) | ||||
螺纹 外径D1 | 螺纹 长度GL | 面板开口口径 | 螺母A扳手径 | 螺帽E 扳手径 | |||||
CRMPM12-2050 | B (黑) G (灰) | M12×1.5 | φ2~φ5 | 12 | 15 | 12.2 | 17 | 15 | 4.81 |
CRMPM12-3065 | φ3~φ6.5 | 12.2 | 17 | 15 | 4.65 | ||||
CRMPM16-50100 | M16×1.5 | φ5~φ10 | 16 | 16.2 | 22 | 22 | 9.88 | ||
CRMPM20-60120 | M20×1.5 | φ6~φ12 | 20 | 20.2 | 27 | 24 | 12.76 | ||
CRMPM20-100140 | φ10~φ14 | 20.2 | 27 | 27 | 15.1 | ||||
CRMPM25-130180 | M25×1.5 | φ13~φ18 | 25 | 25.2 | 32 | 33 | 23.86 | ||
CRMPM32-180250 | M32×1.5 | φ18~φ25 | 32 | 32.2 | 41 | 42 | 43.82 | ||
CRMPM40-220320 | M40×1.5 | φ22~φ32 | 40 | 18 | 40.2 | 50 | 53 | 78.45 |
材质: | 尼龙 UL94 V-2(螺母、迫紧螺帽、主体) |
EPDM(O型圈)NBR(防水圈) | |
颜色: | 黑/灰 |
防护等级: | IP68 |
使用温度范围: | -40℃~+100℃ |
型号 | 颜色 | 螺牙规格 | 适用电线直径 | 尺寸(mm) | 重量 (g/个) | ||||
螺纹 外径D1 | 螺纹 长度GL | 面板开口口径 | 螺母A扳手径 | 螺帽E 扳手径 | |||||
CRMPM12-2050 | B (黑) G (灰) | M12×1.5 | φ2~φ5 | 12 | 15 | 12.2 | 17 | 15 | 4.81 |
CRMPM12-3065 | φ3~φ6.5 | 12.2 | 17 | 15 | 4.65 | ||||
CRMPM16-50100 | M16×1.5 | φ5~φ10 | 16 | 16.2 | 22 | 22 | 9.88 | ||
CRMPM20-60120 | M20×1.5 | φ6~φ12 | 20 | 20.2 | 27 | 24 | 12.76 | ||
CRMPM20-100140 | φ10~φ14 | 20.2 | 27 | 27 | 15.1 | ||||
CRMPM25-130180 | M25×1.5 | φ13~φ18 | 25 | 25.2 | 32 | 33 | 23.86 | ||
CRMPM32-180250 | M32×1.5 | φ18~φ25 | 32 | 32.2 | 41 | 42 | 43.82 | ||
CRMPM40-220320 | M40×1.5 | φ22~φ32 | 40 | 18 | 40.2 | 50 | 53 | 78.45 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|