特征 | Class A | Class B | Class C | 说明 |
细导体 | ○ | ○ | ○ | 相比固定电缆,铜线更细,不易断线。 |
复合绞导体 | ○ | ○ | 复合绞和加工,更牢固 | |
特殊绝缘/护套材质 | ○ | 绝缘材料使用ETFE等材料,提高对导体的保护性。 护套使用PU等高性能材料,提高产品的耐磨性。 |
项目 | 规格 | 条件 | 备注 | ||
绝 缘 特 性 | 拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1500 | - | 试验方法: ·参照UL758 ·符合UL1571 |
(Mpa) | 10.3 | - | |||
延伸率 | (%) | 100 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 70 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | ≥65(O.D<5.08mm) ≥45(O.D≥5.08mm) | - | ||
老化条件 | 113℃ 168小时 | ||||
外 被 特 性 | 拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1500 | - | 试验方法: ·参照UL758 ·符合UL20276 ·耐燃烧试验 符合VW-1 |
(Mpa) | 10.3 | - | |||
延伸率 | (%) | 100 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 70 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | ≥65(O.D<5.08mm) ≥45(O.D≥5.08mm) | - | ||
老化条件 | 113℃ 168小时 |
类型 | 截面积(mm2) | 芯数 · 对数 (1P=2芯) | 长度 | AWG规格 | 绞合构造 | 线芯根数 | 电缆 外径 (mm) ※1 | 参考 重量kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | 线芯外径约(mm) ※1 | 护套 | |||||||
允许通过最大电流MAX A(30℃) | 导体电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘特性 MΩ/km (20℃) | 耐电压V/分钟 | 芯线结构根/mm | 外径约(mm) ※1 | 电镀 | 厚度(mm) | 材质 | 厚度(mm) | 材质 | ||||||||||
ESWBS30 | 0.12 | 1.5P | 1~9 (指定单位1m) 10~50 (指定单位10m) 100 (整卷销售) | 26 | 对绞 | 3 | 4.5 | 30 | 3.3 | 140 以下 | 10以上 | 500 | 30/0.08 | 0.5 | 无 | 0.2 | PVC | 0.97 | 0.8 | PVC |
2P | 4 | 5.3 | 39 | 2.9 | ||||||||||||||||
3P | 6 | 6.2 | 51 | 2.5 | 1 | |||||||||||||||
4P | 8 | 6.6 | 58 | 2.2 | ||||||||||||||||
8P | 16 | 8.9 | 109 | 1.7 | 1.2 | |||||||||||||||
10P | 20 | 9 | 115 | 1.5 | ||||||||||||||||
0.2 | 1.5P | 24 | 绞合 | 3 | 5 | 37 | 4.6 | 87.6 以下 | 4/12/0.08 | 0.74 | 1.19 | 0.8 | ||||||||
2P | 4 | 6.1 | 54 | 4.1 | ||||||||||||||||
3P | 6 | 7 | 65 | 3.5 | 1 | |||||||||||||||
4P | 8 | 7.6 | 77 | 3.1 | ||||||||||||||||
5P | 10 | 8.4 | 101 | 2.8 | 1.1 | |||||||||||||||
0.3 | 2P | 22 | 4 | 6.8 | 65 | 5.4 | 55.4 以下 | 4/18/0.08 | 0.94 | 1.4 | 0.8 | |||||||||
3P | 6 | 7.6 | 88 | 4.5 | 1 | |||||||||||||||
4P | 8 | 8.4 | 92 | 4 | ||||||||||||||||
5P | 10 | 9.1 | 119 | 3.7 | 1.1 | |||||||||||||||
6P | 12 | 9.7 | 135 | 3.2 | ||||||||||||||||
0.5 | 2P | 20 | 4 | 7.6 | 124 | 7.5 | 34.6 以下 | 7/17/0.08 | 1.14 | 0.23 | 1.65 | 0.8 | ||||||||
3P | 6 | 8.8 | 141 | 6.3 | 1 |
环境温度(℃) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
温度变化时电流导电系数 | 1 | 0.89 | 0.77 | 0.63 | 0.44 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|