产品概述
该系列产品取得UL认证(UL认证编号:E173648),适用于出销美国市场。
用于工业自动化,机电成套设备,机床等机械设备,计算机系统,物流传输系统,生产线等控制系统中电气连接,作用于信号与电力传输作用。
运动电缆泛指拖链电缆与机械手臂用电缆。具有良好的耐拖拽性、耐左右弯曲性、耐扭转性等特殊性能。
米思米品牌电缆为了便于客户对于电缆性能的理解,以及做出最适当的选型,对自社产品进行的运动等级的区分。
(详情点击此处)产品特点
●护套采用柔软材料,耐磨,耐扭。
●护套为黑色PVC材质,同心复合绞(26芯为对绞)加工,颜色标识芯线,有埋线。
●具有CLASS B运动等级性能
|
○ | ○ | ○ | 相比固定电缆,铜线更细,不易断线。 |
○ | ○ | | 复合绞和加工,更牢固 |
○ | | | 绝缘材料使用ETFE等材料,提高对导体的保护性。 护套使用PU等高性能材料,提高产品的耐磨性。 |
尺寸图
电缆横截面尺寸图 | 产品实物图 |
※注: 棉线填充根据不同对数等结构,有部分产品无填充,请留意 | |
| |
产品特性
使用案例
※在机械的运动部位进行布线,必须选择适当的电缆。
否则电缆会随着机械的运动而被卷入,从而导致电缆损坏,机器停转。
注意事项
相关产品
关于测试
■关于运动电缆运动特性测试主要以以下3种方式进行测点:
相关知识
①截面积 | | ⑬绝缘特性 |
是指用于流通电线电流的构成部分导体的截面积,表示大小。截面积越大表示电缆越粗。尺寸单位为mm2,也可用于判断连接器、端类的适用电线尺寸。 | 是指绝缘体的电阻。电阻值越大表示绝缘性能越高。 |
|
②AWG(American Wire Gauge) | | ⑭耐电压 |
是指一般在美国使用的主要导体的尺寸规格。与截面积相反,其值越大表示电缆越细。也可用于判断连接器、端子类的适用电 | 是指给电线绝缘体、护套等施加规定电压,然后确认能否承受该电压的试验中的恒定电压。 |
|
③芯数 | | ⑮容许电流 |
是指电线中线芯的根数,以1芯、2芯~进行计算。 〈线芯〉覆有绝缘体的导体。 〈绝缘体〉从其它电路绝缘导体,绝缘体越厚,耐电压性能越高。使用绝缘材质与厚度决定耐电压、绝缘电阻耐热性等特性。 | 是指在规定布线条件下,电流可通行无阻的电流值。 |
|
④对数 | | A导线 |
绞合2根线芯,以“对”为单位计算。2对(产品目录中以2P表示)为4芯。 | 是指构成导体的单根导线。 |
|
⑤导体 | | B绞线 |
是指使电线通电的构成部分。由1根1根线材构成。较粗的导体电阻阻较小,可流通电流较大。最普通的材料为铜、铝。 | 绞合2根以上的导线所形成的导体。 与单线(由1根导线构成)相比较为柔软,且耐弯曲性强。此外,即使是相同截面积的绞线,通过减小线材直径或增加导体数量,也可以增强柔软性和弯曲性。 |
|
⑥导体构成 | | C屏蔽 |
是指构成导体的要素,用根/mm表示。7/0.18mm是指7根0.18mm的导体线材组合所构成的导体。通过导体构成细线化、编织等工序,耐弯曲性等特性会产生变化。 | 保护电路不受外部杂音的干扰,一般使用金属带、金属编织(网)等包覆电路(线芯)。必须接地。 |
|
⑦导体外径 | | D外被 |
由线材所构成的导体部的外径。 | 以保护为目的,线芯或绞合线芯上被覆的部分。使用材质决定耐热性、耐油性、耐磨性等特性。一般使用PVC、橡胶等材质。 |
|
⑧绝缘厚度 | | 静电容量 |
覆盖在导体上的绝缘体的厚度。 | 表示2导体间可储存的电荷大小的系数。如果通信电缆的静电容量过大,则会导致通话受到干扰。 |
|
⑨线芯外征 | | 额定电压 |
包覆绝缘体的导体(线芯)的直径。即使截面积、AWG规格相同,但绝缘体厚度不同,也会影响线芯外径。因此,需慎重选择连接器、"端子类等的适用电线。" | 是指标准中规定的电线最高使用电压。额定电压有利于安全接线。 |
|
⑩护套厚度 | | 容许最高温度 |
是指绝缘线芯保护被覆的厚度。 | 是指使用电线时(通电时),标准中规定的绝缘体最高容许温度。 |
|
⑪电缆外径 | | 电流减少系数 |
是指截面的直径。用于判断连接器装配外壳、电缆夹等电线的引出口直径尺寸。 | 电线的电流值随环境温度的变化而变化。因此,为了计算该电流值的环境温度所对应的系数即为电流减少系数。电流减少系数乘以电流值即可计算出当前环境温度下的容许电流值。 |
|
⑫导体电阻 | | 双绞线(对绞) |
是指导体部的电阻。具有表示电流流通状况的特性。该数值越小表示电流越畅通。 | 对绞的2根导线为1组,也称作信号传输电缆。消除与其它电路的电磁结合。 |
规格表
规格表
|
|
ESWB30 | 0.12 | 1.5P | 1~9 (指定单位1m)
10~50 (指定单位10m)
100 (整卷销售) | 26 | 对绞 | 3 | 4 | 20 | 3.2 | 140 以下 | 10以上 | 500 | 30/0.08 | 0.5 | 无 | 0.2 | PVC | 0.97 | 0.8 | PVC |
2P | 4 | 5 | 29 | 2.6 |
3P | 6 | 5.7 | 37 | 2.4 | 0.95 |
5P | 10 | 6.5 | 52 | 2 |
0.2 | 3 | 24 | 绞合 | 3 | 4.5 | 29 | 4.6 | 87.6 以下 | 4/12/0.08 | 0.74 | 1.19 | 0.8 |
4 | 4 | 4.8 | 34 | 4.1 |
6 | 6 | 5.5 | 42 | 3.5 |
8 | 8 | 6.5 | 58 | 3.1 | 0.9 |
10 | 10 | 7.4 | 76 | 2.8 | 1 |
20 | 20 | 8.9 | 118 | 2.1 | 1.05 |
0.3 | 3 | 22 | 3 | 4.9 | 32 | 6 | 55.4 以下 | 4/18/0.08 | 0.94 | 1.4 | 0.8 |
4 | 4 | 5.3 | 42 | 5.4 |
6 | 6 | 6.3 | 56 | 4.5 |
8 | 8 | 7.2 | 69 | 4 | 0.85 |
10 | 10 | 8.2 | 88 | 3.7 | 0.95 |
12 | 12 | 8.2 | 95 | 3.2 |
16 | 16 | 9 | 121 | 3 | 1 |
20 | 20 | 9.9 | 150 | 2.8 | 1.05 |
0.5 | 2 | 20 | 2 | 5 | 36 | 9.7 | 34.6 以下 | 7/17/0.08 | 1,14 | 0.23 | 1.65 | 0.75 |
4 | 4 | 6 | 54 | 7.5 | 0.8 |
6 | 6 | 6.9 | 75 | 6.3 |
10 | 10 | 9.3 | 137 | 5.2 | 0.95 |
12 | 12 | 9.3 | 140 | 4.4 |
20 | 20 | 11.5 | 225 | 3.9 | 1.1 |
※外径尺寸等有工差,实际尺寸有偏差,以实际为准。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。