CN1端 | CN2端 | 尺寸&示意图 | |||
1 | 插孔 | 一端切断 | ![]() | ![]() | |
2 | 插针 | 一端切断 | ![]() | ||
3 | 插针 | 插针 | ![]() | ||
4 | 插孔 | 插孔 | ![]() | ||
5 | 插针 | 插孔 | ![]() |
3芯插针 | 3芯插孔 | 4芯插针 | 4芯插孔 | ||
图例 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
尺寸图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
针位图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
连接器类型 | 形状式样 | 外皮材质 | 芯数 | 全长(m) | 针脚分布 | 外形示意图 |
FNM8A | S (插孔·切断) | B(PVC) | 3 4 | 1 2 3 5 10 | ![]() | ![]() |
P (插针·切断) | 1 2 3 5 | ![]() | ||||
PP (插针·插针) | ![]() | |||||
PS (插针·插孔) | ![]() | |||||
SS (插孔·插孔) | ![]() |
连接器类型 | 形状式样 | 外皮材质 | 3芯 | 4芯 |
FNM8A | S (插孔·切断) | B(PVC) | ![]() | ![]() |
P (插针·切断) | ||||
PP (插针·插针) | ![]() | ![]() | ||
PS (插针·插孔) | ||||
SS (插孔·插孔) |
是否带屏蔽 | 2层屏蔽 |
M头触头材质 | 插针:黄铜 插孔:磷青铜 表面处理:镀金1U |
固定六角螺母 | 镀镍 |
保护等级 | IP67 |
额定电压(公头) | 4芯 30V 3芯 60V |
额定电压(母头) | 3芯&4芯 60V |
额定电流 | 3A |
连接器的接触电阻 | ≤3MΩ |
绝缘电阻 | >100MΩ |
使用温度范围 | -25℃~+85℃ |
![]() | ![]() | |||
3芯插针 | 3芯插孔 | |||
![]() | ![]() | |||
4芯插针 | 4芯插孔 | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M8总线分线盒(带M预制插头) | M8总线分线盒(带线缆现场接线) | M12A总线分线盒 4位/6位/8位 | M12 A-Coding线束 4芯&5芯&8芯(PVC/PUR) | T型 分线连接器 (M8 A-Coding 3芯&4芯) |
3芯插针 | 3芯插孔 | 4芯插针 | 4芯插孔 | ||
图例 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
尺寸图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
针位图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
连接器类型 | 形状式样 | 外皮材质 | 芯数 | 全长(m) | 针脚分布 | 外形示意图 |
FNM8A | S (插孔·切断) | B(PVC) | 3 4 | 1 2 3 5 10 | ![]() | ![]() |
P (插针·切断) | 1 2 3 5 | ![]() | ||||
PP (插针·插针) | ![]() | |||||
PS (插针·插孔) | ![]() | |||||
SS (插孔·插孔) | ![]() |
连接器类型 | 形状式样 | 外皮材质 | 3芯 | 4芯 |
FNM8A | S (插孔·切断) | B(PVC) | ![]() | ![]() |
P (插针·切断) | ||||
PP (插针·插针) | ![]() | ![]() | ||
PS (插针·插孔) | ||||
SS (插孔·插孔) |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|