连接器类型 | 形状式样 | 外形示意图 | 外皮材质 | 芯数 | 全长(m) |
FNM12X | P (插针·切断) | C(PUR) | 8 | 1 1.5 3 5 7.5 10 | |
PP (插针·插针) | 0.5 1 2 3 5 | ||||
PS (插针·插孔) | |||||
PRJ (插针·RJ45) | |||||
PL (插针弯头L型·切断) | 1 1.5 3 5 7.5 10 | ||||
PLPL (插针弯头L型·插针弯头L型) | 0.5 1 2 3 5 | ||||
PLSL (插针弯头L型·插孔弯头L型) | |||||
PLRJ (插针弯头L型·RJ45) |
是否带屏蔽 | 2层屏蔽 |
耐弯曲次数 | 100万次 |
M头触头材质 | 插针:黄铜 插孔:磷青铜 表面处理:镀金1U |
固定六角螺母 | 镀镍 |
保护等级 | IP67 |
额定电压 | 50V AC/DC |
额定电流 | 0.5A |
连接器的接触电阻 | ≤5MΩ |
绝缘电阻 | >100MΩ |
使用温度范围 | -25℃~+85℃ |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|