是否带屏蔽 | 2层屏蔽 |
M头触头材质 | 插针:黄铜 插孔:磷青铜 表面处理:镀金1U |
固定六角螺母 | 镀镍 |
保护等级 | IP67 |
额定电压 | 4芯 250V 5芯 60V 8芯 30V |
额定电流 | 4芯、5芯 4A 8芯 2A |
连接器的接触电阻 | ≤5Ω |
绝缘电阻 | >100MΩ |
使用温度范围 | -25℃~+85℃ |
4芯插针 | 4芯插孔 | 5芯插针 | 5芯插孔 | 8芯插针 | 8芯插孔 | |||
图例 | ||||||||
尺寸图 | ||||||||
针位图 | 插针 | 插孔 | 插针 | 插孔 | 插针 | 插孔 |
CN1 | CN2 | 外皮材质 | 芯数 | 长度 | 尺寸&示意图 |
S M12A插孔 | 一端切断 | B(PVC) C(PUR) | 4芯 5芯 8芯 | 1 3 5 7.5 10 | |
S 插孔 | 1 2 3 5 10 | ||||
P M12A插针 | 一端切断 | 1 1.5 3 5 7.5 10 | |||
P 插针 | 0.5 1 2 3 5 | ||||
S 插孔 |
CN1 | CN2 | 芯数 | 接线图(PVC) | 接线图(PUR) |
S M12A插孔 | 一端切断 | 4 | P M12A插针 | |
S M12A插孔 | S M12A插孔 | P M12A插针 | P 插针 | |
S 插孔 | ||||
S M12A插孔 | 一端切断 | 5 | P M12A插针 | |
S M12A插孔 | S M12A插孔 | P M12A插针 | P 插针 | |
S 插孔 | ||||
S M12A插孔 | 一端切断 | 8 | P M12A插针 | |
S M12A插孔 | S M12A插孔 | P M12A插针 | P 插针 | |
S 插孔 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|