• 传感器线束分线盒 M12 A型/4位/6位/8位
  • 传感器线束分线盒 M12 A型/4位/6位/8位
  • 传感器线束分线盒 M12 A型/4位/6位/8位
  • 传感器线束分线盒 M12 A型/4位/6位/8位
  • 传感器线束分线盒 M12 A型/4位/6位/8位
  • 传感器线束分线盒 M12 A型/4位/6位/8位
  • 传感器线束分线盒 M12 A型/4位/6位/8位
  • 传感器线束分线盒 M12 A型/4位/6位/8位
  • 传感器线束分线盒 M12 A型/4位/6位/8位
  • 传感器线束分线盒 M12 A型/4位/6位/8位
  • 传感器线束分线盒 M12 A型/4位/6位/8位
  • 传感器线束分线盒 M12 A型/4位/6位/8位
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

传感器线束分线盒 M12 A型/4位/6位/8位

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
高品质分线盒。M12A Coding 5Pins插孔。

1:带LED显示灯,5米线长。
2:将繁冗的线归置到一个分线盒。既整洁又节省空间。
3:简化配线作业,缩短配线工程时间,有效避免配错线,维护时间短,降低配线成本,节省空间,简化设计!
规格概述
连接器的接触电阻≤10MΩ
绝缘电阻>100MΩ
额定电压直流 60V
额定电流4A
保护等级IP67
使用温度范围-25℃~+85℃
外皮颜色分线盒:黑色
线缆:灰色
线缆材质PVC
是否带屏蔽
线缆长度5m±0.05m
尺寸图
4孔位尺寸图
12AFA5-P455-4
6孔位尺寸图
12AFA5-P655-6
8孔位尺寸图
12AFA5-P852-8
产品特点
款式丰富
4孔位,6孔位,8孔位
三款可供选择
M12A分线盒4孔位
4孔位
M12A分线盒6孔位
6孔位
M12A分线盒8孔位
8孔位
使用案例
使用案例1:
现场使用示意图
M12A总线分线盒  4位/6位/8位 使用案例
使用案例2:
可与连接器,线束,分线器组合配套使用

线束&分线盒配套使用图
相关产品
产品名:M12A线束 5芯插针
M12A线束 5芯插针线束
推荐型号:FNM12A-P-B-5-1
产品名:T型/Y型 分线连接器
T型/Y型 分线连接器
推荐型号:M12A-5T-SSP
产品名:防尘盖
防尘盖
推荐型号:M12-S-CAP
规格表
订货范例和交期


型号芯数线材材质线长孔位数PIN点亮注意事项
12AFA5-P455-45PVC5M4PIN4接通红灯亮
12AFA5-P452-4PIN1接通红灯亮
12AFA5-P453-4PIN3接通红灯亮
12AFA5-P655-66PIN4接通红灯亮
12AFA5-P652-6 PIN1接通红灯亮
12AFA5-P653-6PIN3接通红灯亮
12AFA5-P855-88PIN4接通红灯亮
12AFA5-P852-8 PIN1接通红灯亮
12AFA5-P853-8 PIN3接通红灯亮
尺寸图
M12A线束分线盒(5芯插孔 4位/6位/8位) 尺寸图

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
本产品是否带线?
产品本体带线。线材外皮PVC。线长长度5M。
可直接连接到想要的设备上进行使用。长度备5米,客户可根据自身所需的长度进行自行切断。
4孔位有3款,6孔位有3款,8孔位有3款 具体之间的区别是什么?
每款的插孔接线是不一样的。具体请参考产品接线图。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 机器设备线束 > 传感器线束 > 传感器线束分线盒 M12 A型/4位/6位/8位
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页