型号 | 外形示意图 | 芯数 | 式样 |
M8A-3T-PSS | 3 | P3&P1:插孔&插孔 P2:插针 | |
M8A-3T-PPP | P3&P1:插针&插针 P2:插针 | ||
M8A-3T-SSS | P3&P1:插孔&插孔 P2:插孔 | ||
M8A-4T-PSS | 4 | P3&P1:插孔&插孔 P2:插针 |
M头触头材质 | 插针:黄铜 插孔:磷青铜 表面处理:镀金1U |
固定六角螺母 | 镀镍 |
保护等级 | IP67 |
额定电压 | 60V |
额定电流 | 4A |
连接器的接触电阻 | ≤5Ω |
绝缘电阻 | >100MΩ |
使用温度范围 | -25℃~+85℃ |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|