• 连接器 T型/Y型/分线型(M12 A-Coding 4芯/5芯/8芯)
  • 连接器 T型/Y型/分线型(M12 A-Coding 4芯/5芯/8芯)
  • 连接器 T型/Y型/分线型(M12 A-Coding 4芯/5芯/8芯)
  • 连接器 T型/Y型/分线型(M12 A-Coding 4芯/5芯/8芯)
  • 连接器 T型/Y型/分线型(M12 A-Coding 4芯/5芯/8芯)
  • 连接器 T型/Y型/分线型(M12 A-Coding 4芯/5芯/8芯)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

连接器 T型/Y型/分线型(M12 A-Coding 4芯/5芯/8芯)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长 高品质 M12 A-Coding 分线连接器
1:2种类型:T型&Y型     3种式样:4芯&5芯&8芯
2:简化配线作业,缩短配线工程时间,有效避免配错线,维护时间短,降低配线成本,节省空间,简化设计!

规格表

型号外形示意图芯数式样
M12A-4T-SSP4P3&P1:插孔&插针
P2:插孔
M12A-5T-SSP5P3&P2:插针&插孔
P1:插孔
M12A-8T-PPP8P3&P1:插针&插针
P2:插针
M12A-8T-SSS8P3&P2:插孔&插孔
P1:插孔
M12A-4Y-PSS4P3&P2:插孔&插孔
P1: 插针
M12A-5Y-SSP5P3&P2:插孔&插针
P1: 插孔

概述・特性

规格
M头触头材质插针:黄铜
插孔:磷青铜
表面处理:镀金1U
固定六角螺母镀镍
保护等级IP67
额定电压4芯 250V
5芯 60V
8芯 30V
额定电流4芯&5芯 4A
8芯 2A
连接器的接触电阻≤5Ω
绝缘电阻>100MΩ
使用温度范围-25℃~+85℃

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 机器设备线束 > 传感器线束 > 连接器 T型/Y型/分线型(M12 A-Coding 4芯/5芯/8芯)
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页