• 连接器 M12转RJ45型(M12X/M12D/M12A)
  • 连接器 M12转RJ45型(M12X/M12D/M12A)
  • 连接器 M12转RJ45型(M12X/M12D/M12A)
  • 连接器 M12转RJ45型(M12X/M12D/M12A)
  • 连接器 M12转RJ45型(M12X/M12D/M12A)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

连接器 M12转RJ45型(M12X/M12D/M12A)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  高品质M12 <=> RJ45转换连接器
1:M12X & M12D & M12A 三种款式
2:4芯 & 8芯 两种式样
3:坚固的设计,可用于恶劣环境。带屏蔽外壳。
4:适合两端互联设备,易于安装和拆卸。
5:防水等级IP67 . RJ45端防水等级IP20 .

规格表

连接器类型 外形示意图芯数 式样
M12X-S8-RJ458P1:M12X 插孔
P2: RJ45
M12D-P4-RJ454P1:M12D 插针
P2:RJ45
M12D-S4-RJ45P1:M12D插孔
P2: RJ45
M12A-P8-RJ458P1:M12A 插针
P2:RJ45
M12A-S8-RJ45P1:M12A 插孔
P2:RJ45

概述・特性

规格
RJ45侧是否带屏蔽
连接器的接触电阻≤5Ω
绝缘电阻>100MΩ
额定电压M12X-S8-RJ45:50V
M12D-P4-RJ45:250V
M12D-S4-RJ45:250V
M12A-P8-RJ45:30V
M12A-S8-RJ45:30V
额定电流M12X-S8-RJ45:0.5A
M12D-P4-RJ45:4A
M12D-S4-RJ45:4A
M12A-P8-RJ45:2A
M12A-S8-RJ45:2A
保护等级IP67
RJ45端:IP20
使用温度范围-25℃~+85℃

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 机器设备线束 > 传感器线束 > 连接器 M12转RJ45型(M12X/M12D/M12A)
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页