规格 | USB2.0 | 材质 | PVC |
CN1 | A型公口 | 产品外径(mm) | 4.5 |
CN2 | Micro | 接头端子材质 | 铜镀金 |
产品类型 | 电缆·数据线 | 额定电压 | 30V |
是否带屏蔽 | 双层屏蔽 | 额定电流 | 0.808A |
颜色 | 黑 |
USB2.0线束(AM~Micro型线束)相关产品 | ||
【USB 3.0线束】AM~Micro-B型 | 【USB 3.0线束】AM~AF 型 | 【USB 3.0线束】AM~AM型 |
品经全数电气检查合格传输速度5Gbps/s的USB 3.0转换线束 | 产品经全数电气检查合格传输速度5Gbps/s的USB 3.0转换线束 | 产品经全数电气检查合格传输速度5Gbps/s的USB 3.0转换线束 |
规格 | USB2.0 | 材质 | PVC |
CN1 | A型公口 | 产品外径(mm) | 4.5 |
CN2 | Micro | 接头端子材质 | 铜镀金 |
产品类型 | 电缆·数据线 | 额定电压 | 30V |
是否带屏蔽 | 双层屏蔽 | 额定电流 | 0.808A |
颜色 | 黑 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|