【USB 3.0线束】Type-C~Micro-B型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
【USB 3.0线束】Type-C~Micro-B型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长
传输速度5Gbps/s
・Type-C连接器高速传输
・备有5种长度可供选择(0.5m~5m)
・触头材质为铜镀金
・产品经全数电气检查合格
注意
・在USB2.0模块上使用USB3.0线缆,输出仍为USB2.0规格
产品外观有变更,恕不另行通知:
1:连接器磨具变更,性能不影响
2:产品随机发货,请谅解
规格表
型号
外形示意图
USB3-TC-MCB-0.5
USB3-TC-MCB-1
USB3-TC-MCB-2
USB3-TC-MCB-3
USB3-TC-MCB-5
概述・特性
规格
规格
USB3.0
CN1
Type-C
CN2
Micro-B
产品类型
电缆·数据线
是否带屏蔽
双层屏蔽
颜色
黑
材质
PVC
产品外径(mm)
4.5
接头端子材质
铜镀金
Type-C:高导铜
额定电压
30V
额定电流
0.808A
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
接线
>
RS232・PC・AV电缆
>
USB电缆
>
USB电缆
>
【USB 3.0线束】Type-C~Micro-B型
您还有
2
项规格未选
【USB 3.0线束】Type-C~Micro-B型
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1716212394345
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1716212394345