(USB 3.0线束)AM~Type-C型
商品
评价
详情
  • (USB 3.0线束)AM~Type-C型
  • (USB 3.0线束)AM~Type-C型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

(USB 3.0线束)AM~Type-C型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
尺寸图

USB
规格表
规格USB3.0材质PVC
CN1A型公口产品外径(mm)4.5
CN2Type-C接头端子材质铜镀金
Type-C:高导铜
产品类型电缆·数据线
是否带屏蔽双层屏蔽额定电压30V
颜色额定电流0.808A
产品概述
【USB 3.0线束】AM~Type-C型
●Type-C连接器高速传输
●传输速度达5Gbps/s
●备有5种长度可供选择(0.5m~5m)
●编织屏蔽,触头材质为铜镀金
●产品经全数电气检查合格
※注意
・在USB2.0模块上使用USB3.0线缆,输出仍为USB2.0规格

产品外观变更,恕不另行通知:
1:连接器摸具变更,使用和性能不受影响
2:产品随机发货,请谅解。
产品特点
变更前
变更前1变更前2
1.线材印字内容:E301195 UR AWM STYLE 20276 80℃ 30V VW-1 SUPER HIGH SPEED USB Revision 3.0 PAK HENG
2.两端外模模型(如上图)
变更后
变更后1变更后2
1.线材印字内容: E314459 UR AWM 2725 80℃ 30V VW-1
2.两端外模模型(如上图)
*产品随机发货,请谅解。
使用案例
使用案例2
・工业制造行业
 使用案例1
・各种民用行业
 
使用案例3
・互联网行业
相关产品
【USB 3.0线束】AM~Type-C型相关产品
【USB 3.0线束】AM~Micro-B型【USB 3.0线束】AM~AF 型【USB 3.0线束】AM~AM型
相关产品1相关产品2相关产品3
品经全数电气检查合格传输速度5Gbps/s的USB 3.0转换线束产品经全数电气检查合格传输速度5Gbps/s的USB 3.0转换线束产品经全数电气检查合格传输速度5Gbps/s的USB 3.0转换线束
 

规格表
规格USB3.0材质PVC
CN1A型公口产品外径(mm)4.5
CN2Type-C接头端子材质铜镀金
Type-C:高导铜
产品类型电缆·数据线
是否带屏蔽双层屏蔽额定电压30V
颜色额定电流0.808A
关于此商品的常见问题 (FAQ)
usb3.0和2.0的区别有哪些?
1/USB3.0速率是5Gbps,USB2.0速率在480Mbps。2/3.0为蓝色接口,2.0通常为白色和黑色。3/2.0采用4针脚设计,3.0采用9针脚设计,相比而言3.0功能更强大。
USB3.0有什么特点
1、USB3.0兼容USB2.0。2、能够使主机为器件提供更多的功率,从而实现USB——充电电池、LED照明和迷你风扇等应用。3、能够使主机更快地识别器件,当用于消费类器件时,USB3.0将解决USB 2.0无法识别无电池器件的问题。主机能够通过USB 3.0缓慢降低电流,从而识别这些器件,如电池已经坏掉的手机。4、传输速率快。5、USB 3.0的电源标准要求USB3.0接口供电能力为1A,而USB 2.0为0.5A。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > RS232・PC・AV电缆 > USB电缆 > USB电缆 > (USB 3.0线束)AM~Type-C型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页