面板式弯头型USB线束 USB3.0
商品
评价
详情
  • 面板式弯头型USB线束 USB3.0
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

面板式弯头型USB线束 USB3.0

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
规格表
接口标准USB3.0颜色
面板式插口A型母口面板式插口A型公口
产品类型面板安装式产品类型面板安装式
※ 产品标准公差范围为全长±1%。
产品概述
面板安装型弯头型线束 USB3.0
产品特点
外形
●人气产品USB3.0对应品面板式弯头型USB线束
●防尘密封圈保护插口。
●使用螺母固定,安装简便。
●备有0.5m,1m,2m,3m 四种长度。
※注意
仅可安装在最厚1mm的面板上
使用案例
使用案例2
・工业制造行业
 使用案例1
・各种民用行业
 
使用案例3
・互联网行业
相关产品
面板安装型弯头型线束 USB3.0相关产品
【USB 3.0线束】AM~AM型【USB 3.0线束】AM~AF 型【USB 3.0线束】AM~Micro-B型
相关产品1相关产品2相关产品3
产品经全数电气检查合格传输速度5Gbps/s的USB 3.0线束产品经全数电气检查合格传输速度5Gbps/s的USB 3.0转换线束产品经全数电气检查合格传输速度5Gbps/s的USB 3.0转换线束
 

规格表
接口标准USB3.0颜色
面板式插口A型母口面板式插口A型公口
产品类型面板安装式产品类型面板安装式
关于此商品的常见问题 (FAQ)
usb3.0和2.0的区别有哪些?
1/USB3.0速率是5Gbps,USB2.0速率在480Mbps。2/3.0为蓝色接口,2.0通常为白色和黑色。3/2.0采用4针脚设计,3.0采用9针脚设计,相比而言3.0功能更强大。
USB3.0有什么特点
1、USB3.0兼容USB2.0。2、能够使主机为器件提供更多的功率,从而实现USB——充电电池、LED照明和迷你风扇等应用。3、能够使主机更快地识别器件,当用于消费类器件时,USB3.0将解决USB 2.0无法识别无电池器件的问题。主机能够通过USB 3.0缓慢降低电流,从而识别这些器件,如电池已经坏掉的手机。4、传输速率快。5、USB 3.0的电源标准要求USB3.0接口供电能力为1A,而USB 2.0为0.5A。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > RS232・PC・AV电缆 > USB电缆 > USB电缆 > 面板式弯头型USB线束 USB3.0
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页