中继型面板安装式USB转接器 USB3.0
商品
评价
详情
  • 中继型面板安装式USB转接器 USB3.0
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

中继型面板安装式USB转接器 USB3.0

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
外形示意图接线图
尺寸图接线表
规格表
型号U09T-AF-AF-B
接口标准USB3.0
连接器类型A型母口
产品类型转换适配器
特征面板安装式
推荐安装螺钉M3
颜色
额定电流1A
额定电压5V
产品概述
特长  USB3.0 便于将柜内的USB端子转接到柜外
●采用面板安装,可通过USB线束与柜内的控制设备进行数据通信。
●可减少开关柜门的麻烦。
●带防尘盖。

注:1:此款USB3.0连接器 仅用于2端连接PC时传输速度才能达到3.0
2:USB3.0转接头为标准1对1接点,如果配合USB3.0 AM to AM 需要USB3.0接口的延长效果,
对USB3.0 AM TO AM的线材要求接点也需要1对1接点
产品特点
USB3.0转接头
注:此款USB3.0连接器 仅用于2端连接PC时传输速度才能达到3.0
使用方法
在控制柜,箱体等面板上用螺丝固定后使用。
便于将柜内的USB端子转接到柜外。
产品使用方法
使用案例
●可用于柜内外连接
箱体
箱体
控制柜
控制柜
相关产品
 
规格表
订购规则

型号外形示意图接线图
U09T-AF-AF-B尺寸图接线表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
该产品是USB3.0转接头。那3.0的转接头在什么情况下能传输3.0的速度。
USB3.0转接头为标准1对1接点,如果配合USB3.0 AM to AM 需要USB3.0接口的延长效果,对USB3.0 AM TO AM的线材要求接点也需要 1对1接点
请问该产品是需要面板安装的产品。是否有配螺丝和螺栓之类的附件。
本产品不附带面板安装用螺栓、螺母和螺钉。推荐安装螺钉: M3。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > RS232・PC・AV电缆 > USB电缆 > USB适配器 > 中继型面板安装式USB转接器 USB3.0
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页