面板安装式USB转接器 USB3.0
商品
评价
详情
  • 面板安装式USB转接器 USB3.0
  • 面板安装式USB转接器 USB3.0
  • 面板安装式USB转接器 USB3.0
  • 面板安装式USB转接器 USB3.0
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

面板安装式USB转接器 USB3.0

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
尺寸图
规格表
型号U09A3-AF-AF-B
USB类型USB3.0
连接器类型/CN1A型母口
连接器类型/CN2A型母口
USB端子材质:磷青铜 加工:镀金
USB外壳材质:黄铜 加工:镀镍
模制材质:尼龙6+15%玻璃纤维
防尘盖材质:PVC 加工:绿色
六角螺母材质:铜 加工:镀镍
外壳颜色黑色
工作温度0~50℃
工作湿度40~70%RH(无结露)
额定电压5V
额定电流1A
产品概述
特长 USB3.0对应面板安装式USB转接器
●采用面板安装,不开柜门也可以进行柜内外的数据传送。
●使用螺母固定,安装简便。
●利用防尘密封圈保护插口。防尘密封圈与垫片一体化。

注:
1:此款USB3.0连接器 仅用于2端连接PC时传输速度才能达到3.0
2:仅可安装在最厚1mm的面板上,超过1mm需要定制。
产品特点
产品1
使用方法
安装在面板上
面板加工尺寸为φ22mm
规格图
使用案例
控制柜内/外链接使用:
控制柜
相关产品
 

规格表
规格表
订购规则

型号外形示意图
U09A3-AF-AF-B尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
什么情况下才能传输3.0的速度
此款USB3.0连接器 仅用于2端连接PC时传输速度才能达到3.0。其他情况下只能达到2.0的速度。
除了传输3.0的转接头,是否有使用2.0的产品
有适用于USB2.0的转接头。AF-AF,AF-BF,BF-AF 三种款式可以供选择。
具体请参照以下网页按需选择:
https://www.misumi.com.cn/vona2/el_wire/E1423000000/E1423010000/E1423010300/
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > RS232・PC・AV电缆 > USB电缆 > USB适配器 > 面板安装式USB转接器 USB3.0
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页