型号 | 颜色 | 尺寸(mm) | 适用电线规格 | 适用压着工具 | |||||
F | L | W | D | C | 截面积(mm2) | AWG | |||
MTERE0.5-8WH | 白 | 8 | 14 | 2.7 | 1.3 | 1 | 0.5 | 22 | PKL-CP-462G MTR-TOOL-E |
MTERE0.75-8GY | 灰 | 8 | 14 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 0.75 | 20 | |
MTERE1.0-8RD | 红 | 8 | 14.5 | 2.9 | 1.7 | 1.4 | 1 | 18 | |
MTERE1.5-8BK | 黑 | 8 | 14.5 | 3.5 | 2 | 1.7 | 1.5 | 16 | |
MTERE2.5-8BU | 蓝 | 8 | 15.5 | 4.1 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 14 |
材质 | 导体部 | 铜镀锡 |
绝缘部 | 尼龙66 | |
适用温度范围 | -40℃~+105℃ | |
UL94等级 | V-2 |
电线规格 | 截面积(mm²) | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1.25 | 2 |
AWG | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | |
容许电流(A) | 5.5 | 7 | 9 | 12 | 17 | 19 | 27 | |
抗拉强度(UL-486A) | 1.37 | 2.27 | 3.63 | 5.9 | 9.07 | 13.61 | 22.68 |
常用端子标称规格 (注1) | 适用电线规格 | 电线的剥线尺寸(mm) | ||
截面积(mm2) (注2) | L1 | L2 | L(注3) | |
0.3/0.5 | 0.1~0.4 | 0.5~2 | 0~1 | B+L1+L2 |
1.25 | 0.25~1.65 | |||
2 | 1.04~2.63 | |||
3.5 | 1.65~4.6 | |||
5.5 | 2.63~6.64 | |||
8 | 6.64~10.52 | 1~2 | 0~1 |
端子压着工具 欧式管形端子用(扁形) | 端子压着工具 欧式管形端子用(方形) | 欧式块状端子台 MTC系列一进一出接线端子 |
●可用于压着各规格的欧式管形端子,成品为扁形柱状 ●适用电线尺寸为0.25~6mm2 | ●可用于压着各规格的欧式管形端子,成品为方形柱状。 ● 适用电线尺寸为0.25~6mm2 | ●采用笼式弹簧接线技术接线端子台 ●正面接线型,一进一出2通道 |
型号 | 颜色 | 尺寸(mm) | 适用电线规格 | 适用压着工具 | |||||
F | L | W | D | C | 截面积(mm2) | AWG | |||
MTERE0.5-8WH | 白 | 8 | 14 | 2.7 | 1.3 | 1 | 0.5 | 22 | PKL-CP-462G MTR-TOOL-E |
MTERE0.75-8GY | 灰 | 8 | 14 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 0.75 | 20 | |
MTERE1.0-8RD | 红 | 8 | 14.5 | 2.9 | 1.7 | 1.4 | 1 | 18 | |
MTERE1.5-8BK | 黑 | 8 | 14.5 | 3.5 | 2 | 1.7 | 1.5 | 16 | |
MTERE2.5-8BU | 蓝 | 8 | 15.5 | 4.1 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 14 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|