冷压端子 经济型大包装/绝缘型/平行管(重叠型)
商品
评价
详情
  • 冷压端子 经济型大包装/绝缘型/平行管(重叠型)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

冷压端子 经济型大包装/绝缘型/平行管(重叠型)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图

绝缘部材质:PVC
规格表
型号每包数量颜色外形尺寸(mm)适用电线规格适用压着工具
IdL截面积(mm²)AWG
STEKPS-V-1.251000个8.01.716.50.5~1.522~16MTR-TOOL-NY67
NH-32
(>>点击此处)
MTR-TOOL-NY
(>>点击此处)
STEKPS-V-28.02.516.51.5-2.516-14MTR-TOOL-NY
NH-13
(>>点击此处)
STEKPS-V-5.58.53.520.04~612~10
特长
导线与导线可直接接触的重叠型压着端子
●乙烯树脂材质的绝缘套绝缘性能良好。
●导体和绝缘套同时压着将有效增强端子的抗振性能。
●大包装产品,性价比高。
●UL/ C-UL No. E475926。
·压着作业请使用专用的压着工具。
 

规格表




型号每包数量颜色外形尺寸(mm)适用电线规格适用压着工具
IdL截面积(mm²)AWG
STEKPS-V-1.251000个8.0 1.716.5 0.5~1.522~16MTR-TOOL-NY67
NH-32
(>>点击此处)
MTR-TOOL-NY
(>>点击此处)
STEKPS-V-28.0 2.516.5 1.5-2.516-14MTR-TOOL-NY
NH-13
(>>点击此处)
STEKPS-V-5.58.5 3.520.0 4~612~10

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 压接端子 > 压接端子 > 冷压端子 经济型大包装/绝缘型/平行管(重叠型)
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页