型号 | 每包数量 | 颜色 | 外形尺寸(mm) | 适用电线规格 | 适用压着工具 | |||||||
d2 | B | F | L | H | D | T | 截面积(mm²) | AWG | ||||
MTERNR1.25-3-R | 1000个 | 红 | 3.2 | 5.5 | 5 | 17.5 | 10 | 4.5 | 0.75 | 0.5~1.5 | 22~16 | MTR-TOOL-NY (>>点击此处) NH-32 (>>点击此处) |
MTERNR1.25-3.5-R | 3.7 | 5.5 | 5 | 17.5 | ||||||||
MTERNR1.25-3.5M-R | 3.7 | 6.5 | 6 | 19.5 | ||||||||
MTERNR1.25-4-R | 4.3 | 8 | 7 | 21 | ||||||||
MTERNR1.25-5-R | 5.3 | 8 | 7 | 21 | ||||||||
MTERNR2-3.5-B | 蓝 | 3.7 | 6.5 | 4.5 | 18 | 10 | 5 | 0.8 | 1.2~2.5 | 16~14 | ||
MTERNR2-4-B | 4.3 | 6.5 | 6 | 19.5 | ||||||||
MTERNR2-5-B | 5.5 | 8.5 | 8 | 22 | ||||||||
MTERNR2-6-B | 6.4 | 12 | 11 | 27 | ||||||||
MTERNR5.5-4-Y | 黄 | 4.3 | 7 | 6 | 22.5 | 13 | 6.5 | 1 | 4~6 | 12~10 | MTR-TOOL-NY NH-13 (>>点击此处) | |
MTERNR5.5-5-Y | 5.3 | 9.5 | 8 | 26 | ||||||||
MTERNR5.5-6-Y | 6.4 | 12 | 10.5 | 29.5 |
电线规格 | 截面积(mm2) | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1.25 | 2 | 3.5 | 5.5 | 8 | 14 | 22 | 38 | 60 | 80 | 100 | 150 |
AWG | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 250/300 | |
容许电流(A) | 5.5 | 7 | 9 | 12 | 17 | 19 | 27 | 37 | 48 | 62 | 88 | 115 | 160 | 215 | 255 | 300 | 395 | |
抗拉强度(UL-486A) | 1.37 | 2.27 | 3.63 | 5.9 | 9.07 | 13.61 | 22.68 | 31.75 | 36.29 | 40.82 | 45.36 | 63.5 | 81.65 | 113.4 | 158.75 | 204.11 | 249.47 |
常用端子标称规格 (注1) | 适用电线规格 | 电线的剥线尺寸(mm) | ||
截面积(mm2) (注2) | L1 | L2 | L(注3) | |
0.3/0.5 | 0.1~0.4 | 0.5~2 | 0~1 | B+L1+L2 |
1.25 | 0.25~1.65 | |||
2 | 1.04~2.63 | |||
3.5 | 1.65~4.6 | |||
5.5 | 2.63~6.64 | |||
8 | 6.64~10.52 | 1~2 | 0~1 |
分类1 | 分类2 | 型号 | 数量 | 产品图 | 备注 | 页码 |
接线 | 通用工具 | MTR-TOOL-NY67 | 1 | 推荐用压接工具 | 此处 |
型号 | 每包数量 | 颜色 | 外形尺寸(mm) | 适用电线规格 | 适用压着工具 | |||||||
d2 | B | F | L | H | D | T | 截面积(mm²) | AWG | ||||
MTERNR1.25-3-R | 1000个 | 红 | 3.2 | 5.5 | 5 | 17.5 | 10 | 4.5 | 0.75 | 0.5~1.5 | 22~16 | MTR-TOOL-NY (>>点击此处) NH-32 (>>点击此处) |
MTERNR1.25-3.5-R | 3.7 | 5.5 | 5 | 17.5 | ||||||||
MTERNR1.25-3.5M-R | 3.7 | 6.5 | 6 | 19.5 | ||||||||
MTERNR1.25-4-R | 4.3 | 8 | 7 | 21 | ||||||||
MTERNR1.25-5-R | 5.3 | 8 | 7 | 21 | ||||||||
MTERNR2-3.5-B | 蓝 | 3.7 | 6.5 | 4.5 | 18 | 10 | 5 | 0.8 | 1.2~2.5 | 16~14 | ||
MTERNR2-4-B | 4.3 | 6.5 | 6 | 19.5 | ||||||||
MTERNR2-5-B | 5.5 | 8.5 | 8 | 22 | ||||||||
MTERNR2-6-B | 6.4 | 12 | 11 | 27 | ||||||||
MTERNR5.5-4-Y | 黄 | 4.3 | 7 | 6 | 22.5 | 13 | 6.5 | 1 | 4~6 | 12~10 | MTR-TOOL-NY NH-13 (>>点击此处) | |
MTERNR5.5-5-Y | 5.3 | 9.5 | 8 | 26 | ||||||||
MTERNR5.5-6-Y | 6.4 | 12 | 10.5 | 29.5 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|