冷压端子 经济型大包装/裸压型/Y形
商品
评价
详情
  • 冷压端子 经济型大包装/裸压型/Y形
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

冷压端子 经济型大包装/裸压型/Y形

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图

[ M ] 材质:电解铜镀锡
规格表
型号每包数量外形尺寸(mm)适用电线规格适用压着工具
d2BFLEDd1T截面积(mm2)AWG
MTERF1.25-31000个3.25.56.51653.520.750.5~1.522~16NH-1
MTR-TOOL-NN
(>>点击此处)
MTR-TOOL-NN45
(>>点击此处)
MTERF1.25-3.53.75.5
MTERF1.25-44.36.5
MTERF1.25-55.38
MTERF2-33.25.56.516542.50.81.5~2.516~14
MTERF2-3.53.75.5
MTERF2-44.36.5
MTERF2-55.38
MTERF5.5-44.38.57.519.575.53.514~612~10
MTERF5.5-55.397.519.575.53.51
MTERF5.5-66.4121225.575.53.51
产品概述
压着端子 压接工具头压接端子又称冷压端子或者铜鼻子,一般是用紫铜作为原材料,经过机器冲压、焊接、电镀等工序后制作而成。
压接端子作为电气领域最基本的元件之一,起到线路连接传输电流的作用,广泛应用于配电箱,线束产品等领域。
根据形状跟使用方式主要分为圆形端子,叉形端子,针形端子等。
根据是否带绝缘护套分为绝缘压接端子、裸压着端子。
本产品为旋松螺丝即可插入固定的Y型裸压着端子。
压着端子 头部信息图
产品特点
压着端子 产品照片米思米冷压端子产品由高品质紫铜压铸而成,导电性能良好。
端子以镀锡作为表面处理手段,防止产品被锈蚀的同时增强产品美观性。
无缝焊接使导线与端子间具有良好的接触性和拉伸强度。
特殊的热处理工艺,使得端子产品更加柔软,易于压接。
UL/C-UL No. E475926。
该产品为经济型大包装商品,量大价优。
使用方法
压着方法
压着端子 压接时 剥线图压着端子 压接时 夹端图压着端子 压接时 穿线图压着端子 压接时 压接图
使用剥线钳等工具剥去
相应长度的电线外皮。
剥线长度请参见下表。
将压着端子嵌入压着工具
相应规格的槽中,并轻轻地
钳住端子的中央部位,然后
将电线插入端子中。
电线插入到位后,压紧
工具钳直至其自动松开
为止。压着时请注意压
着在端子圈的中央部位。
压着钳松开后,张开手柄,
取出电线和压着端子,
即可完成。
 
压着端子 压接时 剥线长度 常用端子标称规格
(注1)
适用电线规格电线的剥线尺寸(mm)
截面积(mm2) (注2)L1L2L(注3)
0.3/0.50.1~0.40.5~20~1B+L1+L2
1.250.25~1.65
21.04~2.63
3.51.65~4.6
5.52.63~6.64
86.64~10.521~20~1
 (注1)请尽量使用导体截面积接近端子标称规格的电线。如遇到较细的电线时,请将芯线折叠后再进行压着。
(注2)将多根电线插入端子进行压着时,电线截面积之和应在电线容纳量范围内,并接近端子的标称规格。
(注3)L尺寸的计算公式用于简化求取电线的剥线尺寸,并非表示压着后的形状和尺寸。
使用案例
压着端子 使用案例 配电箱压着端子 使用案例 医疗线束
压接端子广泛应用于配电箱、配电柜等产品中,用于连接各项电气器件,实现电流传输。压接端子也是各类线束产品的重要配件之一
注意事项
压着端子 压接钳工具图压着端子 端子头部
相关产品

规格表
型号每包数量外形尺寸(mm)适用电线规格适用压着工具
d2BFLEDd1T截面积(mm2)AWG
MTERF1.25-31000个3.25.56.51653.520.750.5~1.522~16NH-1
MTR-TOOL-NN
(>>点击此处)
MTR-TOOL-NN45
(>>点击此处)
MTERF1.25-3.53.75.5
MTERF1.25-44.36.5
MTERF1.25-55.38
MTERF2-33.25.56.516542.50.81.5~2.516~14
MTERF2-3.53.75.5
MTERF2-44.36.5
MTERF2-55.38
MTERF5.5-44.38.57.519.575.53.514~612~10
MTERF5.5-55.397.519.575.53.51
MTERF5.5-66.4121225.575.53.51
关于此商品的常见问题 (FAQ)
通常情况下端子如何选型?
首先根据需求,确认端子产品的绝缘情况。绝缘端子,PVC绝缘端子(价格优惠,但是耐温较低,75℃左右)尼龙绝缘端子(品质高,耐温105℃左右,价格偏高)。裸端子的话,主要根据使用环境跟用途,决定端子的形状。然后根据电缆线径,螺丝孔径确认端子的大小尺寸。
端子产品具体有哪些认证?
端子产品最主要的认证为UL认证,测试标准较为严苛。UL认证没有专门的认证证书,而是通过列名的方式,表明该产品符合UL的标准。具体方法,具体产品型号都会对应一个UL No,根据UL No可以在UL官网上搜索到UL列名清单,确认产品型号即可。
为什么米思米端子质地很软,稍微一用力就变形了?
首先紫铜材质的特性就是柔软,纯度越高的紫铜导电性越好同时硬度越低,越柔软。其次米思米的端子特地经过热处理,使其更加柔软更具延展性。主要目的有两个,一是端子穿线压接时更加轻松省力,二是较硬的端子在压接时尤其是机器压接时容易发生断裂,较软的端子可以有效减少断裂状况的发生。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 压接端子 > 压接端子 > 冷压端子 经济型大包装/裸压型/Y形
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页