型号 | 每包数量 | 外形尺寸(mm) | 适用电线规格 | 适用压着工具 | ||||||||
d2 | B | F | L | H | D | d1 | T | 截面积(mm²) | AWG | |||
MTERR1.25-3 | 1000个 | 3.2 | 5.5 | 5.0 | 12.5 | 5.0 | 3.5 | 2.0 | 0.75 | 0.5-1.5 | 22~16 | NH-1 MTR-TOOL-NN (>>点击此处) MTR-TOOL-NN45 (>>点击此处) |
MTERR1.25-3.5 | 3.7 | 5.5 | 5.0 | 12.5 | ||||||||
MTERR1.25-3.5M | 3.7 | 6.5 | 6.0 | 14.5 | ||||||||
MTERR1.25-4 | 4.3 | 6.5 | 6.0 | 14.5 | ||||||||
MTERR1.25-5 | 5.3 | 8.0 | 7.0 | 16.0 | ||||||||
MTERR2-3.5 | 3.7 | 6.5 | 4.5 | 13.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 0.8 | 1.5~2.5 | 16~14 | ||
MTERR2-4 | 4.3 | 6.5 | 6.0 | 14.5 | ||||||||
MTERR2-5 | 5.3 | 9.5 | 7.5 | 17.0 | ||||||||
MTERR2-6 | 6.4 | 12.0 | 11.0 | 22.0 | ||||||||
MTERR2-8 | 8.4 | 12.0 | 11.0 | 22.0 | ||||||||
MTERR5.5-4 | 4.3 | 9.5 | 8.0 | 20.0 | 7.0 | 5.5 | 3.5 | 1.0 | 4-6 | 12~10 | ||
MTERR5.5-5 | 5.3 | 9.5 | 8.0 | 20.0 | ||||||||
MTERR5.5-6 | 6.5 | 12.0 | 10.5 | 23.5 | ||||||||
MTERR5.5-8 | 8.4 | 15.0 | 13.5 | 27.8 | ||||||||
MTERR5.5-10 | 10.5 | 15.0 | 13.5 | 27.8 | ||||||||
MTERR8-5 | 500个 | 5.3 | 12.0 | 9.0 | 23.5 | 8.5 | 7.0 | 5.0 | 1.2 | 8 | 8 | |
MTERR8-6 | 6.4 | 12.0 | 9.0 | 23.5 | ||||||||
MTERR8-8 | 8.4 | 15.0 | 14.0 | 30.0 | ||||||||
MTERR8-10 | 10.5 | 15.0 | 14.0 | 30.0 | ||||||||
MTERR14-5 | 5.3 | 12.0 | 13.5 | 29.5 | 10.5 | 9.0 | 6.0 | 1.4 | 14 | 6 | MTR-TOOL-NN45 (>>点击此处) MTR-TOOL-NK15 (>>点击此处) | |
MTERR14-6 | 6.4 | 12.0 | 13.5 | 29.5 | ||||||||
MTERR14-8 | 8.4 | 16.0 | 14.0 | 32.5 | ||||||||
MTERR14-10 | 10.5 | 16.0 | 14.0 | 32.5 | ||||||||
MTERR14-12 | 250个 | 13.0 | 22.0 | 19.5 | 41.0 | |||||||
MTERR22-6 | 6.4 | 16.5 | 13.5 | 33.5 | 12.0 | 11.5 | 8.0 | 1.7 | 22 | 4 | MTR-TOOL-NK15 (>>点击此处) | |
MTERR22-8 | 8.4 | 16.5 | 13.5 | 33.5 | ||||||||
MTERR22-10 | 10.5 | 16.5 | 13.5 | 33.5 | ||||||||
MTERR22-12 | 13.0 | 22.0 | 19.5 | 42.5 | ||||||||
MTERR38-8 | 200个 | 8.4 | 22.0 | 17.5 | 42.5 | 14.0 | 13.5 | 9.5 | 1.8 | 38 | 2 | |
MTERR38-10 | 10.5 | 22.0 | 17.5 | 42.5 | ||||||||
MTERR38-12 | 13.0 | 22.0 | 17.5 | 42.5 | ||||||||
MTERR60-8 | 100个 | 8.4 | 22.0 | 20.5 | 49.5 | 18.0 | 15.5 | 11.5 | 1.8 | 60 | 1/0 | |
MTERR60-10 | 10.5 | 22.0 | 20.5 | 49.5 | ||||||||
MTERR60-12 | 13.0 | 22.0 | 20.5 | 49.5 | ||||||||
MTERR80-10 | 50个 | 10.5 | 27.0 | 20.0 | 54.0 | 20.0 | 19.5 | 15 | 2.2 | 80 | 3/0 | MTR-TOOL-NK15 (>>点击此处) |
MTERR80-12 | 13.0 | 27.0 | 20.0 | 54.0 | ||||||||
MTERR80-16 | 17.0 | 32.0 | 32.0 | 68.0 | ||||||||
MTERR100-10 | 10.5 | 28.5 | 20.5 | 55.5 | 21.0 | 22.0 | 17.0 | 2.5 | 100 | 4/0 | ||
MTERR100-12 | 13.0 | 28.5 | 20.5 | 55.5 | ||||||||
MTERR100-16 | 17.0 | 32.0 | 32.0 | 69.0 | ||||||||
MTERR150-10 | 25个 | 10.5 | 36 | 23 | 66 | 27 | 26.5 | 20 | 3.2 | 150 | 250/300 | MTR-TOOL-NK15B |
MTERR150-12 | 13 | 36 | 23 | 66 |
电线规格 | 截面积(mm²) | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1.25 | 2 | 3.5 | 5.5 | 8 | 14 | 22 | 38 | 60 | 80 | 100 | 150 |
AWG | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 250/300 | |
容许电流(A) | 5.5 | 7 | 9 | 12 | 17 | 19 | 27 | 37 | 48 | 62 | 88 | 115 | 160 | 215 | 255 | 300 | 395 | |
抗拉强度(UL-486A) | 1.37 | 2.27 | 3.63 | 5.9 | 9.07 | 13.61 | 22.68 | 31.75 | 36.29 | 40.82 | 45.36 | 63.5 | 81.65 | 113.4 | 158.75 | 204.11 | 249.47 |
常用端子标称规格 (注1) | 适用电线规格 | 电线的剥线尺寸(mm) | ||
截面积(mm²) (注2) | L1 | L2 | L(注3) | |
0.3/0.5 | 0.1~0.4 | 0.5~2 | 0~1 | B+L1+L2 |
1.25 | 0.25~1.65 | |||
2 | 1.04~2.63 | |||
3.5 | 1.65~4.6 | |||
5.5 | 2.63~6.64 | |||
8 | 6.64~10.52 | 1~2 | 0~1 |
端子压着工具 裸压着端子用(1.25~8mm2-经济型) | 端子压着工具 裸压着端子用(1.25~14mm2) | 端子压着工具 裸压着端子用(10~120mm2) |
![]() | ![]() | ![]() |
●适用电线尺寸为1.25~8mm2 | ●适用电线尺寸为1.25~14mm2 | ●适用电线尺寸为10~120mm2 |
型号 | 每包数量 | 外形尺寸(mm) | 适用电线规格 | 适用压着工具 | ||||||||
d2 | B | F | L | H | D | d1 | T | 截面积(mm²) | AWG | |||
MTERR1.25-3 | 1000个 | 3.2 | 5.5 | 5.0 | 12.5 | 5.0 | 3.5 | 2.0 | 0.75 | 0.5-1.5 | 22~16 | NH-1 MTR-TOOL-NN (>>点击此处) MTR-TOOL-NN45 (>>点击此处) |
MTERR1.25-3.5 | 3.7 | 5.5 | 5.0 | 12.5 | ||||||||
MTERR1.25-3.5M | 3.7 | 6.5 | 6.0 | 14.5 | ||||||||
MTERR1.25-4 | 4.3 | 6.5 | 6.0 | 14.5 | ||||||||
MTERR1.25-5 | 5.3 | 8.0 | 7.0 | 16.0 | ||||||||
MTERR2-3.5 | 3.7 | 6.5 | 4.5 | 13.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 0.8 | 1.5~2.5 | 16~14 | ||
MTERR2-4 | 4.3 | 6.5 | 6.0 | 14.5 | ||||||||
MTERR2-5 | 5.3 | 9.5 | 7.5 | 17.0 | ||||||||
MTERR2-6 | 6.4 | 12.0 | 11.0 | 22.0 | ||||||||
MTERR2-8 | 8.4 | 12.0 | 11.0 | 22.0 | ||||||||
MTERR5.5-4 | 4.3 | 9.5 | 8.0 | 20.0 | 7.0 | 5.5 | 3.5 | 1.0 | 4-6 | 12~10 | ||
MTERR5.5-5 | 5.3 | 9.5 | 8.0 | 20.0 | ||||||||
MTERR5.5-6 | 6.5 | 12.0 | 10.5 | 23.5 | ||||||||
MTERR5.5-8 | 8.4 | 15.0 | 13.5 | 27.8 | ||||||||
MTERR5.5-10 | 10.5 | 15.0 | 13.5 | 27.8 | ||||||||
MTERR8-5 | 500个 | 5.3 | 12.0 | 9.0 | 23.5 | 8.5 | 7.0 | 5.0 | 1.2 | 8 | 8 | |
MTERR8-6 | 6.4 | 12.0 | 9.0 | 23.5 | ||||||||
MTERR8-8 | 8.4 | 15.0 | 14.0 | 30.0 | ||||||||
MTERR8-10 | 10.5 | 15.0 | 14.0 | 30.0 | ||||||||
MTERR14-5 | 5.3 | 12.0 | 13.5 | 29.5 | 10.5 | 9.0 | 6.0 | 1.4 | 14 | 6 | MTR-TOOL-NN45 (>>点击此处) MTR-TOOL-NK15 (>>点击此处) | |
MTERR14-6 | 6.4 | 12.0 | 13.5 | 29.5 | ||||||||
MTERR14-8 | 8.4 | 16.0 | 14.0 | 32.5 | ||||||||
MTERR14-10 | 10.5 | 16.0 | 14.0 | 32.5 | ||||||||
MTERR14-12 | 250个 | 13.0 | 22.0 | 19.5 | 41.0 | |||||||
MTERR22-6 | 6.4 | 16.5 | 13.5 | 33.5 | 12.0 | 11.5 | 8.0 | 1.7 | 22 | 4 | MTR-TOOL-NK15 (>>点击此处) | |
MTERR22-8 | 8.4 | 16.5 | 13.5 | 33.5 | ||||||||
MTERR22-10 | 10.5 | 16.5 | 13.5 | 33.5 | ||||||||
MTERR22-12 | 13.0 | 22.0 | 19.5 | 42.5 | ||||||||
MTERR38-8 | 200个 | 8.4 | 22.0 | 17.5 | 42.5 | 14.0 | 13.5 | 9.5 | 1.8 | 38 | 2 | |
MTERR38-10 | 10.5 | 22.0 | 17.5 | 42.5 | ||||||||
MTERR38-12 | 13.0 | 22.0 | 17.5 | 42.5 | ||||||||
MTERR60-8 | 100个 | 8.4 | 22.0 | 20.5 | 49.5 | 18.0 | 15.5 | 11.5 | 1.8 | 60 | 1/0 | |
MTERR60-10 | 10.5 | 22.0 | 20.5 | 49.5 | ||||||||
MTERR60-12 | 13.0 | 22.0 | 20.5 | 49.5 | ||||||||
MTERR80-10 | 50个 | 10.5 | 27.0 | 20.0 | 54.0 | 20.0 | 19.5 | 15 | 2.2 | 80 | 3/0 | MTR-TOOL-NK15 (>>点击此处) |
MTERR80-12 | 13.0 | 27.0 | 20.0 | 54.0 | ||||||||
MTERR80-16 | 17.0 | 32.0 | 32.0 | 68.0 | ||||||||
MTERR100-10 | 10.5 | 28.5 | 20.5 | 55.5 | 21.0 | 22.0 | 17.0 | 2.5 | 100 | 4/0 | ||
MTERR100-12 | 13.0 | 28.5 | 20.5 | 55.5 | ||||||||
MTERR100-16 | 17.0 | 32.0 | 32.0 | 69.0 | ||||||||
MTERR150-10 | 25个 | 10.5 | 36 | 23 | 66 | 27 | 26.5 | 20 | 3.2 | 150 | 250/300 | MTR-TOOL-NK15B |
MTERR150-12 | 13 | 36 | 23 | 66 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|