型号 | 安装孔 尺寸 | 操作部 形状 | 动作 描述 | 触点 构成 | 触点 结构 | 接线方式 | 额定工作电流(AC-15) | 额定工作电流(DC-13) | |||||
380V | 220V | 440V | 220V | 110V | 48V | 24V | |||||||
HMK22C-C2A-S3CN | φ22 | 圆型 | ![]() | 1NO1NC | 易装卸型 | 螺丝固定 | 1.5A | 2.5A | 0.25A | 0.4A | 1A | 3A | 3.6A |
HMK22C-C2B-S3CN | ![]() | ||||||||||||
HMK22C-C3C-S6CN | ![]() | 2NC | |||||||||||
HMK22C-C3D-S6CN | ![]() | ||||||||||||
HMK22C-C3E-S6CN | ![]() | ||||||||||||
HMK22C-C3F-S6CN | ![]() |
型号 | 安装孔 尺寸 | 操作部 形状 | 动作 描述 | 触点 构成 | 触点 结构 | 接线方式 | 额定工作电流(AC-15) | 额定工作电流(DC-13) | |||||
380V | 220V | 440V | 220V | 110V | 48V | 24V | |||||||
HMK22C-C2A-S3CN | φ22 | 圆型 | ![]() | 1NO1NC | 易装卸型 | 螺丝固定 | 1.5A | 2.5A | 0.25A | 0.4A | 1A | 3A | 3.6A |
HMK22C-C2B-S3CN | ![]() | ||||||||||||
HMK22C-C3C-S6CN | ![]() | 2NC | |||||||||||
HMK22C-C3D-S6CN | ![]() | ||||||||||||
HMK22C-C3E-S6CN | ![]() | ||||||||||||
HMK22C-C3F-S6CN | ![]() |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|