型号 | 颜色 | 安装孔 尺寸 | 操作部 尺寸 | 操作部 类型 | 操作部 形状 | 触点构成 | 触点结构 | 接线方式 | 额定工作电流(AC-15) | 额定工作电流(DC-13) | |||||
380V | 220V | 440V | 220V | 110V | 48V | 24V | |||||||||
HPE22C-S3C32NAN-R | R 红 | φ22 | φ32 | 圆平头 | 按下 锁定 右旋 复位 | 1NO1NC | 易装卸型 | 螺丝固定 | 4A | 6A | 0.25A | 0.5A | 1A | 3A | 6A |
HPE22C-S6C32NAN-R | 2NC | ||||||||||||||
HPE22C-S3C40NAN-R | φ40 | 1NO1NC | |||||||||||||
HPE22C-S6C40NAN-R | 2NC | ||||||||||||||
HPE22C-S3C32NAL-R-AD24 | φ32 | 圆平头 带LED | 按下 锁定 右旋 复位 | 1NO1NC | |||||||||||
HPE22C-S6C32NAL-R-AD24 | 2NC | ||||||||||||||
HPE22C-S3C40NAL-R-AD24 | φ40 | 1NO1NC | |||||||||||||
HPE22C-S6C40NAL-R-AD24 | 2NC | ||||||||||||||
HPE22C-S3C32NAN-R-K | φ32 | 圆平头 带钥匙 | 按下 锁定 钥匙 复位 | 1NO1NC | |||||||||||
HPE22C-S6C32NAN-R-K | 2NC | ||||||||||||||
HPE22C-S3C40NAN-R-K | φ40 | 1NO1NC | |||||||||||||
HPE22C-S6C40NAN-R-K | 2NC | ||||||||||||||
HPE22C-S3C40NBN-R | 圆平头 | 按下 锁定 上拉 复位 | 1NO1NC | ||||||||||||
HPE22C-S6C40NBN-R | 2NC | ||||||||||||||
HPE22C-S3C40YBN-R | 圆平头 带指示窗 | 1NO1NC | |||||||||||||
HPE22C-S6C40YBN-R | 2NC |
型号 | 颜色 | 安装孔 尺寸 | 操作部 尺寸 | 操作部 类型 | 操作部 形状 | 触点构成 | 触点结构 | 接线方式 | 额定工作电流(AC-15) | 额定工作电流(DC-13) | |||||
380V | 220V | 440V | 220V | 110V | 48V | 24V | |||||||||
HPE22C-S3C32NAN-R | R 红 | φ22 | φ32 | 圆平头 | 按下 锁定 右旋 复位 | 1NO1NC | 易装卸型 | 螺丝固定 | 4A | 6A | 0.25A | 0.5A | 1A | 3A | 6A |
HPE22C-S6C32NAN-R | 2NC | ||||||||||||||
HPE22C-S3C40NAN-R | φ40 | 1NO1NC | |||||||||||||
HPE22C-S6C40NAN-R | 2NC | ||||||||||||||
HPE22C-S3C32NAL-R-AD24 | φ32 | 圆平头 带LED | 按下 锁定 右旋 复位 | 1NO1NC | |||||||||||
HPE22C-S6C32NAL-R-AD24 | 2NC | ||||||||||||||
HPE22C-S3C40NAL-R-AD24 | φ40 | 1NO1NC | |||||||||||||
HPE22C-S6C40NAL-R-AD24 | 2NC | ||||||||||||||
HPE22C-S3C32NAN-R-K | φ32 | 圆平头 带钥匙 | 按下 锁定 钥匙 复位 | 1NO1NC | |||||||||||
HPE22C-S6C32NAN-R-K | 2NC | ||||||||||||||
HPE22C-S3C40NAN-R-K | φ40 | 1NO1NC | |||||||||||||
HPE22C-S6C40NAN-R-K | 2NC | ||||||||||||||
HPE22C-S3C40NBN-R | 圆平头 | 按下 锁定 上拉 复位 | 1NO1NC | ||||||||||||
HPE22C-S6C40NBN-R | 2NC | ||||||||||||||
HPE22C-S3C40YBN-R | 圆平头 带指示窗 | 1NO1NC | |||||||||||||
HPE22C-S6C40YBN-R | 2NC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|