型号 | 颜色 | 安装孔 尺寸 | 操作部 尺寸 | 操作部 类型 | 操作部 形状 | 触点构成 | 触点结构 | 接线方式 | 额定工作电流(AC-15) | 额定工作电流(DC-13) | |||||
380V | 220V | 440V | 220V | 110V | 48V | 24V | |||||||||
HMP22C-NMC2-S1C5 | R 红 | φ22 | φ30 | 自复式 | 圆平头 | 1NO | 易装卸型 | 螺丝固定 | 1.5A | 2.5A | 0.25A | 0.4A | 1A | 3A | 3.6A |
HMP22C-NMC2-S2C5 | 1NC | ||||||||||||||
HMP22C-NMC2-S3C5 | 1NO1NC | ||||||||||||||
HMP22C-NMC2-S5C5 | 2NO | ||||||||||||||
HMP22C-NMC2-S6C5 | 2NC | ||||||||||||||
HMP22C-NMC2-S1C5 | G 绿 | 1NO | |||||||||||||
HMP22C-NMC2-S2C5 | 1NC | ||||||||||||||
HMP22C-NMC2-S3C5 | 1NO1NC | ||||||||||||||
HMP22C-NMC2-S5C5 | 2NO | ||||||||||||||
HMP22C-NMC2-S6C5 | 2NC | ||||||||||||||
HMP22C-NMC2-S1C5 | Y 黄 | 1NO | |||||||||||||
HMP22C-NMC2-S2C5 | 1NC | ||||||||||||||
HMP22C-NMC2-S3C5 | 1NO1NC | ||||||||||||||
HMP22C-NMC2-S5C5 | 2NO | ||||||||||||||
HMP22C-NMC2-S6C5 | 2NC | ||||||||||||||
HMP22C-NMC2-S1C5 | W 白 | 1NO | |||||||||||||
HMP22C-NMC2-S2C5 | 1NC | ||||||||||||||
HMP22C-NMC2-S3C5 | 1NO1NC | ||||||||||||||
HMP22C-NMC2-S5C5 | 2NO | ||||||||||||||
HMP22C-NMC2-S6C5 | 2NC | ||||||||||||||
HMP22C-NAC2-S1C5 | R 红 | 自锁式 | 1NO | ||||||||||||
HMP22C-NAC2-S2C5 | 1NC | ||||||||||||||
HMP22C-NAC2-S3C5 | 1NO1NC | ||||||||||||||
HMP22C-NAC2-S5C5 | 2NO | ||||||||||||||
HMP22C-NAC2-S6C5 | 2NC | ||||||||||||||
HMP22C-NAC2-S1C5 | G 绿 | 1NO | |||||||||||||
HMP22C-NAC2-S2C5 | 1NC | ||||||||||||||
HMP22C-NAC2-S3C5 | 1NO1NC | ||||||||||||||
HMP22C-NAC2-S5C5 | 2NO | ||||||||||||||
HMP22C-NAC2-S6C5 | 2NC | ||||||||||||||
HMP22C-NAC2-S1C5 | Y 黄 | 1NO | |||||||||||||
HMP22C-NAC2-S2C5 | 1NC | ||||||||||||||
HMP22C-NAC2-S3C5 | 1NO1NC | ||||||||||||||
HMP22C-NAC2-S5C5 | 2NO | ||||||||||||||
HMP22C-NAC2-S6C5 | 2NC | ||||||||||||||
HMP22C-NAC2-S1C5 | W 白 | 1NO | |||||||||||||
HMP22C-NAC2-S2C5 | 1NC | ||||||||||||||
HMP22C-NAC2-S3C5 | 1NO1NC | ||||||||||||||
HMP22C-NAC2-S5C5 | 2NO | ||||||||||||||
HMP22C-NAC2-S6C5 | 2NC |
型号 | 颜色 | 安装孔 尺寸 | 操作部 尺寸 | 操作部 类型 | 操作部 形状 | 触点构成 | 触点结构 | 接线方式 | 额定工作电流(AC-15) | 额定工作电流(DC-13) | |||||
380V | 220V | 440V | 220V | 110V | 48V | 24V | |||||||||
HMP22C-NMC2-S1C5 | R 红 | φ22 | φ30 | 自复式 | 圆平头 | 1NO | 易装卸型 | 螺丝固定 | 1.5A | 2.5A | 0.25A | 0.4A | 1A | 3A | 3.6A |
HMP22C-NMC2-S2C5 | 1NC | ||||||||||||||
HMP22C-NMC2-S3C5 | 1NO1NC | ||||||||||||||
HMP22C-NMC2-S5C5 | 2NO | ||||||||||||||
HMP22C-NMC2-S6C5 | 2NC | ||||||||||||||
HMP22C-NMC2-S1C5 | G 绿 | 1NO | |||||||||||||
HMP22C-NMC2-S2C5 | 1NC | ||||||||||||||
HMP22C-NMC2-S3C5 | 1NO1NC | ||||||||||||||
HMP22C-NMC2-S5C5 | 2NO | ||||||||||||||
HMP22C-NMC2-S6C5 | 2NC | ||||||||||||||
HMP22C-NMC2-S1C5 | Y 黄 | 1NO | |||||||||||||
HMP22C-NMC2-S2C5 | 1NC | ||||||||||||||
HMP22C-NMC2-S3C5 | 1NO1NC | ||||||||||||||
HMP22C-NMC2-S5C5 | 2NO | ||||||||||||||
HMP22C-NMC2-S6C5 | 2NC | ||||||||||||||
HMP22C-NMC2-S1C5 | W 白 | 1NO | |||||||||||||
HMP22C-NMC2-S2C5 | 1NC | ||||||||||||||
HMP22C-NMC2-S3C5 | 1NO1NC | ||||||||||||||
HMP22C-NMC2-S5C5 | 2NO | ||||||||||||||
HMP22C-NMC2-S6C5 | 2NC | ||||||||||||||
HMP22C-NAC2-S1C5 | R 红 | 自锁式 | 1NO | ||||||||||||
HMP22C-NAC2-S2C5 | 1NC | ||||||||||||||
HMP22C-NAC2-S3C5 | 1NO1NC | ||||||||||||||
HMP22C-NAC2-S5C5 | 2NO | ||||||||||||||
HMP22C-NAC2-S6C5 | 2NC | ||||||||||||||
HMP22C-NAC2-S1C5 | G 绿 | 1NO | |||||||||||||
HMP22C-NAC2-S2C5 | 1NC | ||||||||||||||
HMP22C-NAC2-S3C5 | 1NO1NC | ||||||||||||||
HMP22C-NAC2-S5C5 | 2NO | ||||||||||||||
HMP22C-NAC2-S6C5 | 2NC | ||||||||||||||
HMP22C-NAC2-S1C5 | Y 黄 | 1NO | |||||||||||||
HMP22C-NAC2-S2C5 | 1NC | ||||||||||||||
HMP22C-NAC2-S3C5 | 1NO1NC | ||||||||||||||
HMP22C-NAC2-S5C5 | 2NO | ||||||||||||||
HMP22C-NAC2-S6C5 | 2NC | ||||||||||||||
HMP22C-NAC2-S1C5 | W 白 | 1NO | |||||||||||||
HMP22C-NAC2-S2C5 | 1NC | ||||||||||||||
HMP22C-NAC2-S3C5 | 1NO1NC | ||||||||||||||
HMP22C-NAC2-S5C5 | 2NO | ||||||||||||||
HMP22C-NAC2-S6C5 | 2NC |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|