适用放大器 | 适用马达 | 型号 | 全长 (m) | 导体截面积 (mm2) | 电缆额定 电压(V) | 外径 (mm) | 电缆 屏蔽 | 外皮 颜色 | 电缆 认证 | 电缆耐弯折 次数(万) | 电池盒 有无 | 电池规格 (V) |
A5/A6 (电源线) | MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFMCA0030EED-H | 3 | 0.5 | 300 | 6.8 | 无 | 橙 | CE | 300 | 无 | 无 |
MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFMCA0030EED | 3 | 黑 | 不耐弯折 | ||||||||
MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFMCA0050EED-H | 5 | 橙 | 300 | ||||||||
MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFMCA0050EED | 5 | 黑 | 不耐弯折 | ||||||||
MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFMCA0100EED-H | 10 | 橙 | 300 | ||||||||
MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFMCA0100EED | 10 | 黑 | 不耐弯折 | ||||||||
MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFMCA0200EED-H | 20 | 橙 | |||||||||
MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFMCA0200EED | 10 | 6.3 | 黑 | ||||||||
A5/A6 (制动线) | MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFMCB0030GET-H | 3 | 0.5 | 300 | 5.5 | 无 | 橙 | CE | 300 | 无 | 无 |
MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFMCB0030GET | 3 | 黑 | 不耐弯折 | ||||||||
MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFMCB0050GET-H | 5 | 橙 | 300 | ||||||||
MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFMCB0050GET | 5 | 黑 | 不耐弯折 | ||||||||
MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFMCB00100GET-H | 10 | 橙 | 300 | ||||||||
MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFMCB00100GET | 10 | 黑 | 不耐弯折 | ||||||||
MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFMCB00200GET-H | 20 | 橙 | 300 | ||||||||
MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFMCB00200GET | 20 | 黑 | 不耐弯折 | ||||||||
A6 (编码器线) | MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFECA0030EAD-H | 3 | 0.2 | 300 | 6.3 | 有 | 绿 | CE | 300 | 无 | 无 |
MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFECA0030EAD | 3 | 黑 | 不耐弯折 | ||||||||
MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFECA0030EAE-H | 3 | 6.8 | 绿 | 300 | 有 | ER3V/3.6V | |||||
MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFECA0030EAE | 3 | 黑 | 不耐弯折 |
适用放大器 | 适用马达 | 型号 | 全长 (m) | 导体截面积 (mm2) | 电缆额定 电压(V) | 外径 (mm) | 电缆 屏蔽 | 外皮 颜色 | 电缆 认证 | 电缆耐弯折 次数(万) | 电池盒 有无 | 电池规格 (V) |
A6 (编码器线) | MSMD50W-750W MQMA100W-400W MAMA100W-750W | MFECA0030EAM-H | 3 | 0.2 | 300 | 6.3 | 有 | 绿 | CE | 300 | 无 | 无 |
MSMD50W-750W MQMA100W-400W MAMA100W-750W | MFECA0030EAM | 3 | 黑 | 不耐弯折 | ||||||||
MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFECA0050EAD-H | 5 | 绿 | 300 | ||||||||
MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFECA0050EAD | 5 | 黑 | 不耐弯折 | ||||||||
MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFECA0050EAE-H | 5 | 6.8 | 绿 | 300 | |||||||
MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFECA0050EAE | 5 | 黑 | 不耐弯折 | ||||||||
A5 (编码器线) | MSMD50W-750W MQMA100W-400W MAMA100W-750W | MFECA0050EAM-H | 5 | 0.2 | 300 | 6.3 | 有 | 绿 | CE | 300 | 无 | 无 |
MSMD50W-750W MQMA100W-400W MAMA100W-750W | MFECA0050EAM | 5 | 黑 | 不耐弯折 | ||||||||
A6 (编码器线) | MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFECA0100EAD-H | 10 | 0.2 | 300 | 6.3 | 有 | 绿 | CE | 300 | 无 | 无 |
MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFECA0100EAD | 10 | 黑 | 不耐弯折 | ||||||||
MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFECA0100EAE-H | 10 | 6.8 | 绿 | 300 | 有 | ER3V/3.6V | |||||
MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFECA0100EAE | 10 | 黑 | 不耐弯折 | ||||||||
A5 (编码器线) | MSMD50W-750W MQMA100W-400W MAMA100W-750W | MFECA0100EAM-H | 10 | 0.2 | 300 | 6.3 | 有 | 绿 | CE | 300 | 无 | 无 |
MSMD50W-750W MQMA100W-400W MAMA100W-750W | MFECA0100EAM | 10 | 黑 | 不耐弯折 | ||||||||
A6 (编码器线) | MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFECA0200EAD-H | 20 | 0.2 | 300 | 6.3 | 有 | 绿 | CE | 300 | 无 | 无 |
MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFECA0200EAD | 20 | 黑 | 不耐弯折 | ||||||||
MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF100W-1.0KW | MFECA0200EAE-H | 20 | 6.8 | 绿 | 300 | 有 | ER3V/3.6V | |||||
MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFECA0200EAE | 20 | 黑 | 不耐弯折 | ||||||||
A5 (编码器线) | MSMD50W-750W MQMA100W-400W MAMA100W-750W | MFECA0200EAM-H | 20 | 0.2 | 300 | 6.3 | 有 | 绿 | CE | 300 | 无 | 无 |
MSMD50W-750W MQMA100W-400W MAMA100W-750W | MFECA0200EAM | 20 | 黑 | 不耐弯折 | ||||||||
A6 (编码器线) | MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFECA0030MJD | 3 | 0.2 | 300 | 6.3 | 有 | 黑 | CE | 不耐弯折 | 无 | 无 |
MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFECA0050MJD | 5 | ||||||||||
MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFECA0100MJD | 10 | ||||||||||
MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFECA0200MJD | 20 | ||||||||||
MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFECA0030MJE | 3 | 6.8 | 有 | ER3V/3.6V | |||||||
MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFECA0050MJE | 5 | ||||||||||
MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFECA0100MJE | 10 | ||||||||||
MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFECA0200MJE | 20 | ||||||||||
MSMF MDMF MGMF MHMF 0.85KW-5.0KW | MFECA0030EPD | 3 | 6.3 | 无 | 无 | |||||||
MSMF MDMF MGMF MHMF 0.85KW-5.0KW | MFECA0050EPD | 5 |
适用放大器 | 适用马达 | 型号 | 全长 (m) | 导体截面积 (mm2) | 电缆额定 电压(V) | 外径 (mm) | 电缆 屏蔽 | 外皮 颜色 | 电缆 认证 | 电缆耐弯折 次数(万) | 电池盒 有无 | 电池规格 (V) |
A6 (编码器线) | MSMF MDMF MGMF MHMF 0.85KW-5.0KW | MFECA0100EPD | 10 | 0.2 | 300 | 6.3 | 有 | 黑 | CE | 不耐弯折 | 无 | 无 |
MSMF MDMF MGMF MHMF 0.85KW-5.0KW | MFECA0200EPD | 20 | ||||||||||
MSMF MDMF MGMF MHMF 0.85KW-5.0KW | MFECA0030ESD | 3 | ||||||||||
MSMF MDMF MGMF MHMF 0.85KW-5.0KW | MFECA0050ESD | 5 | ||||||||||
MSMF MDMF MGMF MHMF 0.85KW-5.0KW | MFECA0100ESD | 10 | ||||||||||
MSMF MDMF MGMF MHMF 0.85KW-5.0KW | MFECA0200ESD | 20 | ||||||||||
MSMF MDMF MHMF 1.0KW-5.0KW MGMF 0.85KW-4.4KW | MFECA0030EPE | 3 | 6.8 | 有 | ER3V/3.6V | |||||||
MSMF MDMF MHMF 1.0KW-5.0KW MGMF 0.85KW-4.4KW | MFECA0050EPE | 5 | ||||||||||
MSMF MDMF MHMF 1.0KW-5.0KW MGMF 0.85KW-4.4KW | MFECA0100EPE | 10 | ||||||||||
MSMF MDMF MHMF 1.0KW-5.0KW MGMF 0.85KW-4.4KW | MFECA0200EPE | 20 | ||||||||||
MSMF MDMF MGMF MHMF 0.85KW-5.0KW | MFECA0030ESE | 3 | ||||||||||
MSMF MDMF MGMF MHMF 0.85KW-5.0KW | MFECA0050ESE | 5 | ||||||||||
MSMF MDMF MGMF MHMF 0.85KW-5.0KW | MFECA0100ESE | 10 | ||||||||||
MSMF MDMF MGMF MHMF 0.85KW-5.0KW | MFECA0200ESE | 20 | ||||||||||
MSMF MDMF MHMF 1.0KW-5.0KW MGMF 0.85KW-4.4KW | MFECA0030ETD | 3 | 6.3 | 无 | 无 | |||||||
MSMF MDMF MHMF 1.0KW-5.0KW MGMF 0.85KW-4.4KW | MFECA0050ETD | 5 | ||||||||||
MSMF MDMF MHMF 1.0KW-5.0KW MGMF 0.85KW-4.4KW | MFECA0100ETD | 10 |
适用放大器 | 适用马达 | 型号 | 全长 (m) | 导体截面积 (mm2) | 电缆额定 电压(V) | 外径 (mm) | 电缆 屏蔽 | 外皮 颜色 | 电缆 认证 | 电缆耐弯折 次数(万) | 电池盒 有无 | 电池规格 (V) |
A6 (编码器线) | MSMF MDMF MHMF 1.0KW-5.0KW MGMF 0.85KW-4.4KW | MFECA0200ETD | 20 | 0.2 | 300 | 6.3 | 有 | 黑 | CE | 不耐弯折 | 无 | 无 |
MSMF MDMF MHMF 1.0KW-5.0KW MGMF 0.85KW-4.4KW | MFECA0030ETE | 3 | 6.8 | 有 | ER3V/3.6V | |||||||
MSMF MDMF MHMF 1.0KW-5.0KW MGMF 0.85KW-4.4KW | MFECA0050ETE | 5 | ||||||||||
MSMF MDMF MHMF 1.0KW-5.0KW MGMF 0.85KW-4.4KW | MFECA0100ETE | 10 | ||||||||||
MSMF MDMF MHMF 1.0KW-5.0KW MGMF 0.85KW-4.4KW | MFECA0200ETE | 20 | ||||||||||
A6 (电源线) | MSMF50W-1.0KW | MFMCA0030NJD | 3 | 0.5 | 300 | 6.8 | 无 | 黑 | CE | 不耐弯折 | 无 | 无 |
MSMF50W-1.0KW | MFMCA0050NJD | 5 | ||||||||||
MSMF50W-1.0KW | MFMCA0100NJD | 10 | ||||||||||
MSMF50W-1.0KW | MFMCA0200NJD | 20 | ||||||||||
MHMF50W、100W | MFMCA0037UFD | 3 | 0.3 | 5 | ||||||||
MHMF50W、100W | MFMCA0057UFD | 5 | ||||||||||
MHMF50W、100W | MFMCA0107UFD | 10 | ||||||||||
MHMF50W、100W | MFMCA0207UFD | 20 | ||||||||||
MQMF100W-400W MHMF200W-1.0KW | MFMCA0030UFD | 3 | 0.5 | |||||||||
MQMF100W-400W MHMF200W-1.0KW | MFMCA0050UFD | 5 | ||||||||||
MQMF100W-400W MHMF200W-1.0KW | MFMCA0100UFD | 10 | ||||||||||
MQMF100W-400W MHMF200W-1.0KW | MFMCA0200UFD | 20 | ||||||||||
MSMF MDMF1.0KW-2.0KW MHMF1.0KW-1.5KW MGMF0.85KW-1.8KW | MFMCD0032EUD | 3 | 2 | 11.2 | ||||||||
MSMF MDMF1.0KW-2.0KW MHMF1.0KW-1.5KW MGMF0.85KW-1.8KW | MFMCD0052EUD | 5 | ||||||||||
MSMF MDMF1.0KW-2.0KW MHMF1.0KW-1.5KW MGMF0.85KW-1.8KW | MFMCD0102EUD | 10 | ||||||||||
MSMF MDMF1.0KW-2.0KW MHMF1.0KW-1.5KW MGMF0.85KW-1.8KW | MFMCD0202EUD | 20 | ||||||||||
MSMF MDMF1.0KW-2.0KW MHMF1.0KW-1.5KW MGMF0.85KW-1.8KW | MFMCD0032ECD | 3 | ||||||||||
MSMF MDMF1.0KW-2.0KW MHMF1.0KW-1.5KW MGMF0.85KW-1.8KW | MFMCD0052ECD | 5 | ||||||||||
MSMF MDMF1.0KW-2.0KW MHMF1.0KW-1.5KW MGMF0.85KW-1.8KW | MFMCD0102ECD | 10 | ||||||||||
MSMF MDMF1.0KW-2.0KW MHMF1.0KW-1.5KW MGMF0.85KW-1.8KW | MFMCD0202ECD | 20 | ||||||||||
MHMF2.0KW | MFMCE0032EUD | 3 | ||||||||||
MHMF2.0KW | MFMCE0052EUD | 5 |
适用放大器 | 适用马达 | 型号 | 全长 (m) | 导体截面积 (mm2) | 电缆额定 电压(V) | 外径 (mm) | 电缆 屏蔽 | 外皮 颜色 | 电缆 认证 | 电缆耐弯折 次数(万) | 电池盒 有无 | 电池规格 (V) |
A6 (电源线) | MHMF2.0KW | MFMCE0102EUD | 10 | 2 | 300 | 11.2 | 无 | 黑 | CE | 不耐弯折 | 无 | 无 |
MHMF2.0KW | MFMCE0202EUD | 20 | ||||||||||
MHMF50W-2.0KW | MFMCE0032ECD | 3 | ||||||||||
MHMF50W-2.0KW | MFMCE0052ECD | 5 | ||||||||||
MHMF50W-2.0KW | MFMCE0102ECD | 10 | ||||||||||
MHMF50W-2.0KW | MFMCE0202ECD | 20 | ||||||||||
MSMF MDMF MHMF3.0KW-5.0KW MGMF2.9KW、4.4KW | MFMCA0033EUT | 3 | 3.5 | 12.6 | ||||||||
MSMF MDMF MHMF3.0KW-5.0KW MGMF2.9KW、4.4KW | MFMCA0053EUT | 5 | ||||||||||
MSMF MDMF MHMF3.0KW-5.0KW MGMF2.9KW、4.4KW | MFMCA0103EUT | 10 | ||||||||||
MSMF MDMF MHMF3.0KW-5.0KW MGMF2.9KW、4.4KW | MFMCA0203EUT | 20 | ||||||||||
MSMF MDMF MHMF3.0KW-5.0KW MGMF2.9KW、4.4KW | MFMCA0033ECT | 3 | ||||||||||
MSMF MDMF MHMF3.0KW-5.0KW MGMF2.9KW、4.4KW | MFMCA0053ECT | 5 | ||||||||||
MSMF MDMF MHMF3.0KW-5.0KW MGMF2.9KW、4.4KW | MFMCA0103ECT | 10 | ||||||||||
MSMF MDMF MHMF3.0KW-5.0KW MGMF2.9KW、4.4KW | MFMCA0203ECT | 20 | ||||||||||
MHMF50W、100W | MFMCA0037VFD | 3 | 0.3 | 6.5 | ||||||||
MHMF50W、100W | MFMCA0057VFD | 5 | ||||||||||
MHMF50W、100W | MFMCA0107VFD | 10 | ||||||||||
MHMF50W、100W | MFMCA0207VFD | 20 | ||||||||||
A6 (电源带制动线) | MHMF50W、100W | MFMCA0030VFD | 3 | 0.5 | 300 | 8.3 | 无 | 黑 | CE | 不耐弯折 | 无 | 无 |
MHMF50W、100W | MFMCA0050VFD | 5 | ||||||||||
MHMF50W、100W | MFMCA0100VFD | 10 | ||||||||||
MHMF50W、100W | MFMCA0200VFD | 20 | ||||||||||
MSMF MDMF1.0KW-2.0KW MGMF0.85KW-1.8KW MHMF1.0KW-1.5KW | MFMCA0032FUD | 3 | 2+0.5 | 11.5+5 | ||||||||
MSMF MDMF1.0KW-2.0KW MGMF0.85KW-1.8KW MHMF1.0KW-1.5KW | MFMCA0052FUD | 5 | ||||||||||
MSMF MDMF1.0KW-2.0KW MGMF0.85KW-1.8KW MHMF1.0KW-1.5KW | MFMCA0102FUD | 10 | ||||||||||
MSMF MDMF1.0KW-2.0KW MGMF0.85KW-1.8KW MHMF1.0KW-1.5KW | MFMCA0202FUD | 20 | ||||||||||
MSMF MDMF1.0KW-2.0KW MGMF0.85KW-1.8KW MHMF1.0KW-1.5KW | MFMCA0032FCD | 3 | ||||||||||
MSMF MDMF1.0KW-2.0KW MGMF0.85KW-1.8KW MHMF1.0KW-1.5KW | MFMCA0052FCD | 5 | ||||||||||
MSMF MDMF1.0KW-2.0KW MGMF0.85KW-1.8KW MHMF1.0KW-1.5KW | MFMCA0102FCD | 10 |
适用放大器 | 适用马达 | 型号 | 全长 (m) | 导体截面积 (mm2) | 电缆额定 电压(V) | 外径 (mm) | 电缆 屏蔽 | 外皮 颜色 | 电缆 认证 | 电缆耐弯折 次数(万) | 电池盒 有无 | 电池规格 (V) |
A6 (电源带制动线) | MSMF MDMF1.0KW-2.0KW MGMF0.85KW-1.8KW MHMF1.0KW-1.5KW | MFMCA0202FCD | 20 | 2+0.5 | 300 | 11.5+5 | 无 | 黑 | CE | 不耐弯折 | 无 | 无 |
MHMF2.0KW | MFMCE0032FUD | 3 | ||||||||||
MHMF2.0KW | MFMCE0052FUD | 5 | ||||||||||
MHMF2.0KW | MFMCE0102FUD | 10 | ||||||||||
MHMF2.0KW | MFMCE0202FUD | 20 | ||||||||||
MHMF2.0KW | MFMCE0032FCD | 3 | ||||||||||
MHMF2.0KW | MFMCE0052FCD | 5 | ||||||||||
MHMF2.0KW | MFMCE0102FCD | 10 | ||||||||||
MHMF2.0KW | MFMCE0202FCD | 20 | ||||||||||
MSMF MDMF MHMF3.0KW-5.0KW MGMF2.9KW、4.4KW | MFMCA0033FUT | 3 | 3.5+0.5 | 12.6+5.5 | ||||||||
MSMF MDMF MHMF3.0KW-5.0KW MGMF2.9KW、4.4KW | MFMCA0053FUT | 5 | ||||||||||
MSMF MDMF MHMF3.0KW-5.0KW MGMF2.9KW、4.4KW | MFMCA0103FUT | 10 | ||||||||||
MSMF MDMF MHMF3.0KW-5.0KW MGMF2.9KW、4.4KW | MFMCA0203FUT | 20 | ||||||||||
MSMF MDMF MHMF3.0KW-5.0KW MGMF2.9KW、4.4KW | MFMCA0033FCT | 3 | ||||||||||
MSMF MDMF MHMF3.0KW-5.0KW MGMF2.9KW、4.4KW | MFMCA0053FCT | 5 | ||||||||||
MSMF MDMF MHMF3.0KW-5.0KW MGMF2.9KW、4.4KW | MFMCA0103FCT | 10 | ||||||||||
MSMF MDMF MHMF3.0KW-5.0KW MGMF2.9KW、4.4KW | MFMCA0203FCT | 20 | ||||||||||
A6 (制动线) | MSMF50W-1.0KW | MFMCB0030PJT | 3 | 0.3 | 300 | 5.5 | 无 | 黑 | CE | 不耐弯折 | 无 | 无 |
MSMF50W-1.0KW | MFMCB0050PJT | 5 | ||||||||||
MSMF50W-1.0KW | MFMCB0100PJT | 10 | ||||||||||
MSMF50W-1.0KW | MFMCB0200PJT | 20 | ||||||||||
A6 (编码器线) | MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFECA0030MJD-H | 3 | 0.2 | 300 | 6.3 | 有 | 黑 | CE | 300 | 无 | 无 |
MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFECA0050MJD-H | 5 | ||||||||||
MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFECA0100MJD-H | 10 | ||||||||||
MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFECA0200MJD-H | 20 | ||||||||||
MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFECA0030MJE-H | 3 | 6.8 | 有 | ER3V/3.6V | |||||||
MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFECA0050MJE-H | 5 | ||||||||||
MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFECA0100MJE-H | 10 | ||||||||||
MSMF50W-1.0KW MQMF100W-400W MHMF50W-1.0KW | MFECA0200MJE-H | 20 | ||||||||||
MSMF MDMF MGMF MHMF 0.85KW-5.0KW | MFECA0030EPD-H | 3 | 6.3 | 无 | 无 |
适用放大器 | 适用马达 | 型号 | 全长 (m) | 导体截面积 (mm2) | 电缆额定 电压(V) | 外径 (mm) | 电缆 屏蔽 | 外皮 颜色 | 电缆 认证 | 电缆耐弯折 次数(万) | 电池盒 有无 | 电池规格 (V) |
A6 (编码器线) | MSMF MDMF MGMF MHMF 0.85KW-5.0KW | MFECA0050EPD-H | 5 | 0.2 | 300 | 6.3 | 有 | 黑 | CE | 300 | 无 | 无 |
MSMF MDMF MGMF MHMF 0.85KW-5.0KW | MFECA0100EPD-H | 10 | ||||||||||
MSMF MDMF MGMF MHMF 0.85KW-5.0KW | MFECA0200EPD-H | 20 | ||||||||||
MSMF MDMF MGMF MHMF 0.85KW-5.0KW | MFECA0030ESD-H | 3 | ||||||||||
MSMF MDMF MGMF MHMF 0.85KW-5.0KW | MFECA0050ESD-H | 5 | ||||||||||
MSMF MDMF MGMF MHMF 0.85KW-5.0KW | MFECA0100ESD-H | 10 | ||||||||||
MSMF MDMF MGMF MHMF 0.85KW-5.0KW | MFECA0200ESD-H | 20 | ||||||||||
MSMF MDMF MHMF 1.0KW-5.0KW MGMF 0.85KW-4.4KW | MFECA0030EPE-H | 3 | 6.8 | 有 | ER3V/3.6V | |||||||
MSMF MDMF MHMF 1.0KW-5.0KW MGMF 0.85KW-4.4KW | MFECA0050EPE-H | 5 | ||||||||||
MSMF MDMF MHMF 1.0KW-5.0KW MGMF 0.85KW-4.4KW | MFECA0100EPE-H | 10 | ||||||||||
MSMF MDMF MHMF 1.0KW-5.0KW MGMF 0.85KW-4.4KW | MFECA0200EPE-H | 20 | ||||||||||
MSMF MDMF MGMF MHMF 0.85KW-5.0KW | MFECA0030ESE-H | 3 | ||||||||||
MSMF MDMF MGMF MHMF 0.85KW-5.0KW | MFECA0050ESE-H | 5 | ||||||||||
MSMF MDMF MGMF MHMF 0.85KW-5.0KW | MFECA0100ESE-H | 10 | ||||||||||
MSMF MDMF MGMF MHMF 0.85KW-5.0KW | MFECA0200ESE-H | 20 | ||||||||||
MSMF MDMF MHMF 1.0KW-5.0KW MGMF 0.85KW-4.4KW | MFECA0030ETD-H | 3 | 6.3 | 无 | 无 | |||||||
MSMF MDMF MHMF 1.0KW-5.0KW MGMF 0.85KW-4.4KW | MFECA0050ETD-H | 5 |
适用放大器 | 适用马达 | 型号 | 全长 (m) | 导体截面积 (mm2) | 电缆额定 电压(V) | 外径 (mm) | 电缆 屏蔽 | 外皮 颜色 | 电缆 认证 | 电缆耐弯折 次数(万) | 电池盒 有无 | 电池规格 (V) |
A6 (编码器线) | MSMF MDMF MHMF 1.0KW-5.0KW MGMF 0.85KW-4.4KW | MFECA0100EPD-H | 10 | 0.2 | 300 | 6.3 | 有 | 黑 | CE | 300 | 无 | 无 |
MSMF MDMF MHMF 1.0KW-5.0KW MGMF 0.85KW-4.4KW | MFECA0200ETD-H | 20 | ||||||||||
MSMF MDMF MHMF 1.0KW-5.0KW MGMF 0.85KW-4.4KW | MFECA0030ETE-H | 3 | 6.8 | 有 | ER3V/3.6V | |||||||
MSMF MDMF MHMF 1.0KW-5.0KW MGMF 0.85KW-4.4KW | MFECA0050ETE-H | 5 | ||||||||||
MSMF MDMF MHMF 1.0KW-5.0KW MGMF 0.85KW-4.4KW | MFECA0100ETE-H | 10 | ||||||||||
MSMF MDMF MHMF 1.0KW-5.0KW MGMF 0.85KW-4.4KW | MFECA0200ETE-H | 20 | ||||||||||
A6 (电源线) | MSMF50W-1.0KW | MFMCA0030NJD-H | 3 | 0.5 | 300 | 6.8 | 无 | 黑 | CE | 300 | 无 | 无 |
MSMF50W-1.0KW | MFMCA0050NJD-H | 5 | ||||||||||
MSMF50W-1.0KW | MFMCA0100NJD-H | 10 | ||||||||||
MSMF50W-1.0KW | MFMCA0200NJD-H | 20 | ||||||||||
MHMF50W、100W | MFMCA0037UFD-H | 3 | 5 | |||||||||
MHMF50W、100W | MFMCA0057UFD-H | 5 | ||||||||||
MHMF50W、100W | MFMCA0107UFD-H | 10 | ||||||||||
MHMF50W、100W | MFMCA0207UFD-H | 20 | ||||||||||
MQMF100W-400W MHMF200W-1.0KW | MFMCA0030UFD-H | 3 | ||||||||||
MQMF100W-400W MHMF200W-1.0KW | MFMCA0050UFD-H | 5 | ||||||||||
MQMF100W-400W MHMF200W-1.0KW | MFMCA0100UFD-H | 10 | ||||||||||
MQMF100W-400W MHMF200W-1.0KW | MFMCA0200UFD-H | 20 | ||||||||||
MSMF MDMF1.0KW-2.0KW MHMF1.0KW-1.5KW MGMF0.85KW-1.8KW | MFMCD0032EUD-H | 3 | 2 | 11.2 | ||||||||
MSMF MDMF1.0KW-2.0KW MHMF1.0KW-1.5KW MGMF0.85KW-1.8KW | MFMCD0052EUD-H | 5 | ||||||||||
MSMF MDMF1.0KW-2.0KW MHMF1.0KW-1.5KW MGMF0.85KW-1.8KW | MFMCD0102EUD-H | 10 | ||||||||||
MSMF MDMF1.0KW-2.0KW MHMF1.0KW-1.5KW MGMF0.85KW-1.8KW | MFMCD0202EUD-H | 20 | ||||||||||
MSMF MDMF1.0KW-2.0KW MHMF1.0KW-1.5KW MGMF0.85KW-1.8KW | MFMCD0032ECD-H | 3 | ||||||||||
MSMF MDMF1.0KW-2.0KW MHMF1.0KW-1.5KW MGMF0.85KW-1.8KW | MFMCD0052ECD-H | 5 | ||||||||||
MSMF MDMF1.0KW-2.0KW MHMF1.0KW-1.5KW MGMF0.85KW-1.8KW | MFMCD0102ECD-H | 10 |
适用放大器 | 适用马达 | 型号 | 全长 (m) | 导体截面积 (mm2) | 电缆额定 电压(V) | 外径 (mm) | 电缆 屏蔽 | 外皮 颜色 | 电缆 认证 | 电缆耐弯折 次数(万) | 电池盒 有无 | 电池规格 (V) |
A6 (电源线) | MSMF MDMF1.0KW-2.0KW MHMF1.0KW-1.5KW MGMF0.85KW-1.8KW | MFMCD0202ECD-H | 20 | 2 | 300 | 11.2 | 无 | 黑 | CE | 300 | 无 | 无 |
MHMF2.0KW | MFMCE0032EUD-H | 3 | ||||||||||
MHMF2.0KW | MFMCE0052EUD-H | 5 | ||||||||||
MHMF2.0KW | MFMCE0102EUD-H | 10 | ||||||||||
MHMF2.0KW | MFMCE0202EUD-H | 20 | ||||||||||
MHMF50W-2.0KW | MFMCE0032ECD-H | 3 | ||||||||||
MHMF50W-2.0KW | MFMCE0052ECD-H | 5 | ||||||||||
MHMF50W-2.0KW | MFMCE0102ECD-H | 10 | ||||||||||
MHMF50W-2.0KW | MFMCE0202ECD-H | 20 | ||||||||||
MSMF MDMF MHMF3.0KW-5.0KW MGMF2.9KW-4.4KW | MFMCA0033EUT-H | 3 | 3.5 | 12.6 | ||||||||
MSMF MDMF MHMF3.0KW-5.0KW MGMF2.9KW-4.4KW | MFMCA0053EUT-H | 5 | ||||||||||
MSMF MDMF MHMF3.0KW-5.0KW MGMF2.9KW-4.4KW | MFMCA0103EUT-H | 10 | ||||||||||
MSMF MDMF MHMF3.0KW-5.0KW MGMF2.9KW-4.4KW | MFMCA0203EUT-H | 20 | ||||||||||
MSMF MDMF MHMF3.0KW-5.0KW MGMF2.9KW-4.4KW | MFMCA0033ECT-H | 3 | ||||||||||
MSMF MDMF MHMF3.0KW-5.0KW MGMF2.9KW-4.4KW | MFMCA0053ECT-H | 5 | ||||||||||
MSMF MDMF MHMF3.0KW-5.0KW MGMF2.9KW-4.4KW | MFMCA0103ECT-H | 10 | ||||||||||
MSMF MDMF MHMF3.0KW-5.0KW MGMF2.9KW-4.4KW | MFMCA0203ECT-H | 20 | ||||||||||
MHMF50W、100W | MFMCA0037VFD-H | 3 | 0.3 | 5.5 | ||||||||
MHMF50W、100W | MFMCA0057VFD-H | 5 | ||||||||||
MHMF50W、100W | MFMCA0107VFD-H | 10 | ||||||||||
MHMF50W、100W | MFMCA0207VFD-H | 20 | ||||||||||
A6 (电源带制动线) | MHMF50W、100W | MFMCA0030VFD-H | 3 | 0.5 | 300 | 8.3 | 无 | 黑 | CE | 300 | 无 | 无 |
MHMF50W、100W | MFMCA0050VFD-H | 5 | ||||||||||
MHMF50W、100W | MFMCA0100VFD-H | 10 | ||||||||||
MHMF50W、100W | MFMCA0200VFD-H | 20 | ||||||||||
MSMF MDMF1.0KW-2.0KW MGMF0.85KW-1.8KW MHMF1.0KW-1.5KW | MFMCA0032FUD-H | 3 | 2+0.5 | 11.5+5 | ||||||||
MSMF MDMF1.0KW-2.0KW MGMF0.85KW-1.8KW MHMF1.0KW-1.5KW | MFMCA0052FUD-H | 5 | ||||||||||
MSMF MDMF1.0KW-2.0KW MGMF0.85KW-1.8KW MHMF1.0KW-1.5KW | MFMCA0102FUD-H | 10 | ||||||||||
MSMF MDMF1.0KW-2.0KW MGMF0.85KW-1.8KW MHMF1.0KW-1.5KW | MFMCA0202FUD-H | 20 | ||||||||||
MSMF MDMF1.0KW-2.0KW MGMF0.85KW-1.8KW MHMF1.0KW-1.5KW | MFMCA0032FCD-H | 3 |
适用放大器 | 适用马达 | 型号 | 全长 (m) | 导体截面积 (mm2) | 电缆额定 电压(V) | 外径 (mm) | 电缆 屏蔽 | 外皮 颜色 | 电缆 认证 | 电缆耐弯折 次数(万) | 电池盒 有无 | 电池规格 (V) |
A6 (电源带制动线) | MSMF MDMF1.0KW-2.0KW MGMF0.85KW-1.8KW MHMF1.0KW-1.5KW | MFMCA0052FCD-H | 5 | 2+0.5 | 300 | 11.5+5 | 无 | 黑 | CE | 300 | 无 | 无 |
MSMF MDMF1.0KW-2.0KW MGMF0.85KW-1.8KW MHMF1.0KW-1.5KW | MFMCA0102FCD-H | 10 | ||||||||||
MSMF MDMF1.0KW-2.0KW MGMF0.85KW-1.8KW MHMF1.0KW-1.5KW | MFMCA0202FCD-H | 20 | ||||||||||
MHMF2.0KW | MFMCE0032FUD-H | 3 | ||||||||||
MHMF2.0KW | MFMCE0052FUD-H | 5 | ||||||||||
MHMF2.0KW | MFMCE0102FUD-H | 10 | ||||||||||
MHMF2.0KW | MFMCE0202FUD-H | 20 | ||||||||||
MHMF2.0KW | MFMCE0032FCD-H | 3 | ||||||||||
MHMF2.0KW | MFMCE0052FCD-H | 5 | ||||||||||
MHMF2.0KW | MFMCE0102FCD-H | 10 | ||||||||||
MHMF2.0KW | MFMCE0202FCD-H | 20 | ||||||||||
MSMF MDMF MHMF3.0KW-5.0KW MGMF2.9KW、4.4KW | MFMCA0033FUT-H | 3 | 3.5+0.5 | 12.6+5.5 | ||||||||
MSMF MDMF MHMF3.0KW-5.0KW MGMF2.9KW、4.4KW | MFMCA0053FUT-H | 5 | ||||||||||
MSMF MDMF MHMF3.0KW-5.0KW MGMF2.9KW、4.4KW | MFMCA0103FUT-H | 10 | ||||||||||
MSMF MDMF MHMF3.0KW-5.0KW MGMF2.9KW、4.4KW | MFMCA0203FUT-H | 20 | ||||||||||
MSMF MDMF MHMF3.0KW-5.0KW MGMF2.9KW、4.4KW | MFMCA0033FCT-H | 3 | ||||||||||
MSMF MDMF MHMF3.0KW-5.0KW MGMF2.9KW、4.4KW | MFMCA0053FCT-H | 5 | ||||||||||
MSMF MDMF MHMF3.0KW-5.0KW MGMF2.9KW、4.4KW | MFMCA0103FCT-H | 10 | ||||||||||
MSMF MDMF MHMF3.0KW-5.0KW MGMF2.9KW、4.4KW | MFMCA0203FCT-H | 20 | ||||||||||
A6 (制动线) | MSMF50W-1.0KW | MFMCB0030PJT-H | 3 | 0.3 | 300 | 5.5 | 无 | 黑 | CE | 300 | 无 | 无 |
MSMF50W-1.0KW | MFMCB0050PJT-H | 5 | ||||||||||
MSMF50W-1.0KW | MFMCB0100PJT-H | 10 | ||||||||||
MSMF50W-1.0KW | MFMCB0200PJT-H | 20 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|