适用放大器 | 适用马达 | 型号 | 全长 (m) | 公差 (mm) | 导体截面积 (mm2) | 电缆额定 电压(V) | 外径 (mm) | 电缆 屏蔽 | 外皮 颜色 | 电缆 认证 | 电缆耐弯折次 数(万) | 电池盒 有无 | 电池规格 (V) |
安川∑7 (电源线) | SGM7G 01-08 无制动 | JZSP-C7CM03-03-E-MKP | 3 | 10 | 0.5 | 300/500 | 7 | 不带 | 黑 | CCC | 不耐弯折 | 无 | 无 |
JZSP-C7CM03-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-C7CM03-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7CM03-10-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7CM03-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7CM03-30-E-MKP | 30 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7CM03-40-E-MKP | 40 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7CM03-50-E-MKP | 50 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7CM21-03-E-MKP | 3 | 10 | 灰 | 500 | |||||||||
JZSP-C7CM21-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-C7CM21-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7CM21-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7CM21-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7CM21-30-E-MKP | 30 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7CM21-40-E-MKP | 40 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7CM21-50-E-MKP | 50 | 100 | |||||||||||
安川∑7 (电源带制动线) | SGM7G 01-08 带制动 | JZSP-C7CM33-03-E-MKP | 3 | 10 | 0.5 | 300/500 | 7.7 | 不带 | 黑 | CCC | 不耐弯折 | 无 | 无 |
JZSP-C7CM33-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-C7CM33-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7CM33-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7CM33-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7CM33-30-E-MKP | 30 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7CM33-40-E-MKP | 40 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7CM33-50-E-MKP | 50 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7CM41-03-E-MKP | 3 | 10 | 灰 | 500 | |||||||||
JZSP-C7CM41-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-C7CM41-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7CM41-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7CM41-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7CM41-30-E-MKP | 30 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7CM41-40-E-MKP | 40 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7CM41-50-E-MKP | 50 | 100 | |||||||||||
安川∑7 (电源线) | SGM7A A5-C2 无制动 | JZSP-C7M10F-03-E-MKP | 3 | 10 | 0.2 | 300/500 | 4.8 | 不带 | 黑 | CCC | 不耐弯折 | 无 | 无 |
JZSP-C7M10F-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-C7M10F-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M10F-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M10F-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M10F-30-E-MKP | 30 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M10F-40-E-MKP | 40 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M10F-50-E-MKP | 50 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M10G-03-E-MKP | 3 | 10 | |||||||||||
JZSP-C7M10G-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-C7M10G-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M10G-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M10G-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M10G-30-E-MKP | 30 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M10G-40-E-MKP | 40 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M10G-50-E-MKP | 50 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M12F-03-E-MKP | 3 | 10 | 灰 | 500 | |||||||||
JZSP-C7M12F-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-C7M12F-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M12F-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M12F-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M12F-30-E-MKP | 30 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M12F-40-E-MKP | 40 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M12F-50-E-MKP | 50 | 100 |
适用放大器 | 适用马达 | 型号 | 全长 (m) | 公差 (mm) | 导体截面积 (mm2) | 电缆额定 电压(V) | 外径 (mm) | 电缆 屏蔽 | 外皮 颜色 | 电缆 认证 | 电缆耐弯折次 数(万) | 电池盒 有无 | 电池规格 (V) |
安川∑7 (电源线) | SGM7A A5-C2 无制动 | JZSP-C7M12G-03-E-MKP | 3 | 10 | 0.2 | 300/500 | 4.8 | 不带 | 灰 | CCC | 500 | 无 | 无 |
JZSP-C7M12G-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-C7M12G-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M12G-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M12G-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M12G-30-E-MKP | 30 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M12G-40-E-MKP | 40 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M12G-50-E-MKP | 50 | 100 | |||||||||||
安川∑7 (电源带制动线) | SGM7A A5-C2 带制动 | JZSP-C7M13F-03-E-MKP | 3 | 10 | 0.2 | 300/500 | 5.6 | 不带 | 黑 | CCC | 不耐弯折 | 无 | 无 |
JZSP-C7M13F-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-C7M13F-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M13F-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M13F-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M13F-30-E-MKP | 30 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M13F-40-E-MKP | 40 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M13F-50-E-MKP | 50 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M13G-03-E-MKP | 3 | 10 | |||||||||||
JZSP-C7M13G-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-C7M13G-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M13G-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M13G-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M13G-30-E-MKP | 30 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M13G-40-E-MKP | 40 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M13G-50-E-MKP | 50 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M14F-03-E-MKP | 3 | 10 | 灰 | 500 | |||||||||
JZSP-C7M14F-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-C7M14F-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M14F-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M14F-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M14F-30-E-MKP | 30 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M14F-40-E-MKP | 40 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M14F-50-E-MKP | 50 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M14G-03-E-MKP | 3 | 10 | |||||||||||
JZSP-C7M14G-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-C7M14G-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M14G-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M14G-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M14G-30-E-MKP | 30 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M14G-40-E-MKP | 40 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M14G-50-E-MKP | 50 | 100 | |||||||||||
安川∑7 (电源线) | SGM7A 02-06 无制动 | JZSP-C7M20F-03-E-MKP | 3 | 10 | 0.5 | 300/500 | 7 | 不带 | 黑 | CCC | 不耐弯折 | 无 | 无 |
JZSP-C7M20F-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-C7M20F-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M20F-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M20F-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M20F-30-E-MKP | 30 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M20F-40-E-MKP | 40 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M20F-50-E-MKP | 50 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M20G-03-E-MKP | 3 | 10 | |||||||||||
JZSP-C7M20G-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-C7M20G-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M20G-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M20G-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M20G-30-E-MKP | 30 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M20G-40-E-MKP | 40 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M20G-50-E-MKP | 50 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M22F-03-E-MKP | 3 | 10 | 灰 | 500 | |||||||||
JZSP-C7M22F-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-C7M22F-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M22F-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M22F-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M22F-30-E-MKP | 30 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M22F-40-E-MKP | 40 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M22F-50-E-MKP | 50 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M22G-03-E-MKP | 3 | 10 | |||||||||||
JZSP-C7M22G-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-C7M22G-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M22G-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M22G-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M22G-30-E-MKP | 30 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M22G-40-E-MKP | 40 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M22G-50-E-MKP | 50 | 100 | |||||||||||
安川∑7 (电源带制动线) | SGM7A 02-06 带制动 | JZSP-C7M23F-03-E-MKP | 3 | 10 | 0.5 | 300/500 | 7.8 | 不带 | 黑 | CCC | 不耐弯折 | 无 | 无 |
JZSP-C7M23F-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-C7M23F-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M23F-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M23F-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M23F-30-E-MKP | 30 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M23F-40-E-MKP | 40 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M23F-50-E-MKP | 50 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M23G-03-E-MKP | 3 | 10 | |||||||||||
JZSP-C7M23G-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-C7M23G-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M23G-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M23G-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M23G-30-E-MKP | 30 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M23G-40-E-MKP | 40 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M23G-50-E-MKP | 50 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M24F-03-E-MKP | 3 | 10 | 灰 | 500 |
适用放大器 | 适用马达 | 型号 | 全长 (m) | 公差 (mm) | 导体截面积 (mm2) | 电缆额定 电压(V) | 外径 (mm) | 电缆 屏蔽 | 外皮 颜色 | 电缆 认证 | 电缆耐弯折次 数(万) | 电池盒 有无 | 电池规格 (V) |
安川∑7 (电源带制动线) | SGM7A 02-06 带制动 | JZSP-C7M24F-05-E-MKP | 5 | 20 | 0.5 | 300/500 | 7.8 | 不带 | 灰 | CCC | 500 | 无 | 无 |
JZSP-C7M24F-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M24F-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M24F-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M24F-30-E-MKP | 30 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M24F-40-E-MKP | 40 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M24F-50-E-MKP | 50 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M24G-03-E-MKP | 3 | 10 | |||||||||||
JZSP-C7M24G-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-C7M24G-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M24G-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M24G-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M24G-30-E-MKP | 30 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M24G-40-E-MKP | 40 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M24G-50-E-MKP | 50 | 100 | |||||||||||
安川∑7 (电源线) | SGM7A 08/10 无制动 | JZSP-C7M30F-03-E-MKP | 3 | 10 | 0.75 | 300/500 | 7.8 | 不带 | 黑 | CCC | 不耐弯折 | 无 | 无 |
JZSP-C7M30F-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-C7M30F-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M30F-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M30F-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M30F-30-E-MKP | 30 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M30F-40-E-MKP | 40 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M30F-50-E-MKP | 50 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M30G-03-E-MKP | 3 | 10 | |||||||||||
JZSP-C7M30G-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-C7M30G-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M30G-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M30G-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M30G-30-E-MKP | 30 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M30G-40-E-MKP | 40 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M30G-50-E-MKP | 50 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M32F-03-E-MKP | 3 | 10 | 灰 | 500 | |||||||||
JZSP-C7M32F-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-C7M32F-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M32F-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M32F-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M32F-30-E-MKP | 30 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M32F-40-E-MKP | 40 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M32F-50-E-MKP | 50 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M32G-03-E-MKP | 3 | 10 | |||||||||||
JZSP-C7M32G-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-C7M32G-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M32G-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M32G-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M32G-30-E-MKP | 30 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M32G-40-E-MKP | 40 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M32G-50-E-MKP | 50 | 100 | |||||||||||
安川∑7 (电源带制动线) | SGM7A 08/10 带制动 | JZSP-C7M33F-03-E-MKP | 3 | 10 | 0.75 | 300/500 | 9.3 | 不带 | 黑 | CCC | 不耐弯折 | 无 | 无 |
JZSP-C7M33F-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-C7M33F-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M33F-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M33F-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M33F-30-E-MKP | 30 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M33F-40-E-MKP | 40 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M33F-50-E-MKP | 50 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M33G-03-E-MKP | 3 | 10 | |||||||||||
JZSP-C7M33G-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-C7M33G-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M33G-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M33G-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M33G-30-E-MKP | 30 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M33G-40-E-MKP | 40 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M33G-50-E-MKP | 50 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M34F-03-E-MKP | 3 | 10 | 灰 | 500 | |||||||||
JZSP-C7M34F-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-C7M34F-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M34F-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M34F-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M34F-30-E-MKP | 30 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M34F-40-E-MKP | 40 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M34F-50-E-MKP | 50 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M34G-03-E-MKP | 3 | 10 | |||||||||||
JZSP-C7M34G-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-C7M34G-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M34G-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M34G-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7M34G-30-E-MKP | 30 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M34G-40-E-MKP | 40 | 100 | |||||||||||
JZSP-C7M34G-50-E-MKP | 50 | 100 | |||||||||||
安川∑7 (编码器线) | SGM7A-A5-10及SGM7P 绝对值编码器 | JZSP-C7PA0D-03-E-MKP | 3 | 10 | 0.75 | 300 | 6.2 | 带 | 黑 | UL | 不耐弯折 | 有 | 3.6V锂电池 |
JZSP-C7PA0D-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-C7PA0D-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7PA0D-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7PA0D-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
SGM7A-A5-10 绝对值编码器 | JZSP-C7PA0E-03-E-MKP | 3 | 10 | ||||||||||
JZSP-C7PA0E-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-C7PA0E-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7PA0E-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7PA0E-20-E-MKP | 20 | 50 |
适用放大器 | 适用马达 | 型号 | 全长 (m) | 公差 (mm) | 导体截面积 (mm2) | 电缆额定 电压(V) | 外径 (mm) | 电缆 屏蔽 | 外皮 颜色 | 电缆 认证 | 电缆耐弯折次 数(万) | 电池盒 有无 | 电池规格 (V) |
安川∑7 (编码器线) | SGM7A-A5-10及SGM7P 绝对值编码器 | JZSP-C7PA2D-03-E-MKP | 3 | 10 | 0.16 | 300 | 6.2 | 带 | 绿 | UL | 500 | 有 | 3.6V锂电池 |
JZSP-C7PA2D-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-C7PA2D-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7PA2D-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7PA2D-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
SGM7A-A5-10 绝对值编码器 | JZSP-C7PA2E-03-E-MKP | 3 | 10 | ||||||||||
JZSP-C7PA2E-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-C7PA2E-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7PA2E-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7PA2E-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
SGM7A-A5-10及SGM7P 增量编码器 | JZSP-C7PI0D-03-E-MKP | 3 | 10 | 黑 | 不耐弯折 | 无 | 无 | ||||||
JZSP-C7PI0D-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-C7PI0D-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7PI0D-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7PI0D-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
SGM7A-A5-10 增量编码器 | JZSP-C7PI0E-03-E-MKP | 3 | 10 | ||||||||||
JZSP-C7PI0E-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-C7PI0E-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7PI0E-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7PI0E-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
SGM7A-A5-10及SGM7P 增量编码器 | JZSP-C7PI2D-03-E-MKP | 3 | 10 | 绿 | 500 | ||||||||
JZSP-C7PI2D-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-C7PI2D-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7PI2D-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7PI2D-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
SGM7A-A5-10 增量编码器 | JZSP-C7PI2E-03-E-MKP | 3 | 10 | ||||||||||
JZSP-C7PI2E-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-C7PI2E-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7PI2E-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-C7PI2E-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
SGM7J-01~08 增量编码器 | JZSP-CMP00-03-MKP | 3 | 20 | 黑 | 不耐弯折 | ||||||||
JZSP-CMP00-05-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-CMP00-10-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-CMP00-15-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-CMP00-20-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-CMP10-03-MKP | 3 | 20 | 绿 | 500 | |||||||||
JZSP-CMP10-05-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-CMP10-10-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-CMP10-15-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-CMP10-20-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
SGM7J-01~08 绝对值编码器 | JZSP-CSP12-03-E-MKP | 3 | 20 | 不耐弯折 | 有 | 3.6V锂电池 | |||||||
JZSP-CSP12-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-CSP12-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-CSP12-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-CSP12-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-CSP29-03-E-MKP | 3 | 20 | 500 | ||||||||||
JZSP-CSP29-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-CSP29-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-CSP29-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-CSP29-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
SGM7A-15~70 | JZSP-CVP01-03-E-MKP | 3 | 20 | 黑 | 不耐弯折 | 无 | 无 | ||||||
JZSP-CVP01-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-CVP01-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-CVP01-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-CVP01-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
SGM7J-01~08 绝对值编码器 | JZSP-CVP02-03-E-MKP | 3 | 20 | ||||||||||
JZSP-CVP02-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-CVP02-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-CVP02-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-CVP02-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-CVP06-03-E-MKP | 3 | 20 | 有 | 3.6V锂电池 | |||||||||
JZSP-CVP06-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-CVP06-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-CVP06-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-CVP06-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-CVP07-03-E-MKP | 3 | 20 | |||||||||||
JZSP-CVP07-02-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-CVP07-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-CVP07-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-CVP07-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-CVP11-03-E-MKP | 3 | 20 | 绿 | 500 | 无 | 无 | |||||||
JZSP-CVP11-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-CVP11-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-CVP11-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-CVP11-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-CVP12-03-E-MKP | 3 | 20 | |||||||||||
JZSP-CVP12-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-CVP12-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-CVP12-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-CVP12-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
SGM7A-15~70 SGM7G全部 | JZSP-CVP26-03-E-MKP | 3 | 20 | 有 | 3.6V锂电池 | ||||||||
JZSP-CVP26-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-CVP26-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-CVP26-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-CVP26-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-CVP27-03-E-MKP | 3 | 20 | |||||||||||
JZSP-CVP27-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-CVP27-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-CVP27-15-E-MKP | 15 | 50 |
适用放大器 | 适用马达 | 型号 | 全长 (m) | 公差 (mm) | 导体截面积 (mm2) | 电缆额定 电压(V) | 外径 (mm) | 电缆 屏蔽 | 外皮 颜色 | 电缆 认证 | 电缆耐弯折次 数(万) | 电池盒 有无 | 电池规格 (V) |
安川∑7 (编码器线) | SGM7A-15~70 SGM7G全部 | JZSP-CVP27-20-E-MKP | 20 | 50 | 0.16 | 300 | 6.2 | 带 | 绿 | UL | 500 | 有 | 3.6V锂电池 |
SGM7A,7J,7P延长用编码器线引出 | JZSP-UCMP00-30-E-MKP | 30 | 100 | 7.2 | 黑 | 不耐弯折 | 无 | ||||||
JZSP-UCMP00-40-E-MKP | 40 | 5 | |||||||||||
JZSP-UCMP00-50-E-MKP | 50 | 100 | |||||||||||
JZSP-UCMP10-30-E-MKP | 30 | 100 | 绿 | 500 | |||||||||
JZSP-UCMP10-40-E-MKP | 40 | 5 | |||||||||||
JZSP-UCMP10-50-E-MKP | 50 | 100 | |||||||||||
安川∑7 (电源线) | SGM7A-15A SGM7G-09/13无制动 | JZSP-UVA101-03-E-MKP | 3 | 20 | 1 | 300/500 | 8 | 不带 | 黑 | CCC | 不耐弯折 | 无 | 无 |
JZSP-UVA101-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA101-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA101-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA101-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA102-03-E-MKP | 3 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA102-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA102-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA102-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA102-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA121-03-E-MKP | 3 | 20 | 灰 | 500 | |||||||||
JZSP-UVA121-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA121-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA121-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA121-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA122-03-E-MKP | 3 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA122-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA122-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA122-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA122-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
安川∑7 (电源带制动线) | SGM7G-09/13带制动 | JZSP-UVA131-03-E-MKP | 3 | 20 | 4×1.0+2×0.5 | 300/500 | 8+5.4 | 不带 | 黑 | CCC | 不耐弯折 | 无 | 无 |
JZSP-UVA131-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA131-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA131-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA131-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA132-03-E-MKP | 3 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA132-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA132-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA132-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA132-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA141-03-E-MKP | 3 | 20 | 灰 | 500 | |||||||||
JZSP-UVA141-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA141-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA141-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA141-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA142-03-E-MKP | 3 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA142-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA142-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA142-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA142-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
SGM7A-15带制动 | JZSP-UVA151-03-E-MKP | 3 | 20 | 4×1.25+2×0.5 | 8.3+5.4 | 黑 | 不耐弯折 | ||||||
JZSP-UVA151-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA151-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA151-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA151-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA152-03-E-MKP | 3 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA152-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA152-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA152-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA152-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA161-03-E-MKP | 3 | 20 | 4×1.5+2×0.5 | 8.9+5.4 | 灰 | ||||||||
JZSP-UVA161-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA161-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA161-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA161-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA162-03-E-MKP | 3 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA162-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA162-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA162-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA162-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
安川∑7 (电源线) | SGM7A-20A SGM7G-20无制动 | JZSP-UVA301-03-E-MKP | 3 | 20 | 1.5 | 300/500 | 8.9 | 不带 | 黑 | CCC | 不耐弯折 | 无 | 无 |
JZSP-UVA301-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA301-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA301-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA301-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA302-03-E-MKP | 3 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA302-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA302-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA302-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA302-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA321-03-E-MKP | 3 | 20 | 灰 | 500 | |||||||||
JZSP-UVA321-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA321-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA321-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA321-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA322-03-E-MKP | 3 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA322-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA322-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA322-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA322-20-E-MKP | 20 | 50 |
适用放大器 | 适用马达 | 型号 | 全长 (m) | 公差 (mm) | 导体截面积 (mm2) | 电缆额定 电压(V) | 外径 (mm) | 电缆 屏蔽 | 外皮 颜色 | 电缆 认证 | 电缆耐弯折次 数(万) | 电池盒 有无 | 电池规格 (V) |
安川∑7 (电源带制动线) | SGM7G-20 带制动 | JZSP-UVA322-20-E-MKP | 3 | 20 | 4×1.5+2×0.5 | 300/500 | 8.9+5.4 | 不带 | 黑 | CCC | 不耐弯折 | 无 | 无 |
JZSP-UVA331-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA331-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA331-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA331-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA332-03-E-MKP | 3 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA332-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA332-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA332-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA332-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA341-03-E-MKP | 3 | 20 | 灰 | 500 | |||||||||
JZSP-UVA341-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA341-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA341-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA341-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA342-03-E-MKP | 3 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA342-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA342-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA342-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA342-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
SGM7G-20A 带制动 | JZSP-UVA351-03-E-MKP | 3 | 20 | 黑 | 不耐弯折 | ||||||||
JZSP-UVA351-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA351-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA351-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA351-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA352-03-E-MKP | 3 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA352-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA352-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA352-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA352-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA361-03-E-MKP | 3 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA361-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA361-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA361-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA361-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA362-03-E-MKP | 3 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA362-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA362-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA362-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA362-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
安川∑7 (电源线) | SGM7A-25A 无制动 | JZSP-UVA501-03-E-MKP | 3 | 20 | 2 | 300/500 | 9.5 | 不带 | 黑 | CCC | 不耐弯折 | 无 | 无 |
JZSP-UVA501-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA501-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA501-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA501-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA502-03-E-MKP | 3 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA502-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA502-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA502-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA502-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA521-03-E-MKP | 3 | 20 | 2.5 | 17 | 灰 | 500 | |||||||
JZSP-UVA521-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA521-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA521-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA521-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA522-03-E-MKP | 3 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA522-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA522-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA522-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA522-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
安川∑7 (电源带制动线) | SGM7A-25A 带制动 | JZSP-UVA551-03-E-MKP | 3 | 20 | 4×2+2×0.5 | 300/500 | 9.5+5.4 | 不带 | 黑 | CCC | 不耐弯折 | 无 | 无 |
JZSP-UVA551-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA551-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA551-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA551-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA552-03-E-MKP | 3 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA552-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA552-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA552-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA552-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA561-03-E-MKP | 3 | 20 | 4×2.5+2×0.5 | 10.7+5.4 | 灰 | 500 | |||||||
JZSP-UVA561-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA561-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA561-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA561-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA562-03-E-MKP | 3 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA562-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA562-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA562-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA562-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
安川∑7 (电源线) | SGM7A-30A 无制动 | JZSP-UVA601-03-E-MKP | 3 | 20 | 2.5 | 300/500 | 10.7 | 不带 | 黑 | CCC | 不耐弯折 | 无 | 无 |
JZSP-UVA601-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA601-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA601-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA601-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA602-03-E-MKP | 3 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA602-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA602-10-E-MKP | 10 | 50 |
适用放大器 | 适用马达 | 型号 | 全长 (m) | 公差 (mm) | 导体截面积 (mm2) | 电缆额定 电压(V) | 外径 (mm) | 电缆 屏蔽 | 外皮 颜色 | 电缆 认证 | 电缆耐弯折次 数(万) | 电池盒 有无 | 电池规格 (V) |
安川∑7 (电源线) | SGM7A-30A 无制动 | JZSP-UVA602-15-E-MKP | 15 | 50 | 2.5 | 300/500 | 10.7 | 不带 | 黑 | CCC | 不耐弯折 | 无 | 无 |
JZSP-UVA602-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA621-03-E-MKP | 3 | 20 | 灰 | 500 | |||||||||
JZSP-UVA621-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA621-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA621-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA621-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA622-03-E-MKP | 3 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA622-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA622-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA622-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA622-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
安川∑7 (电源带制动线) | SGM7A-30A 带制动 | JZSP-UVA651-03-E-MKP | 3 | 20 | 4×2.5+2×0.5 | 300/500 | 10.7+5.4 | 不带 | 黑 | CCC | 不耐弯折 | 无 | 无 |
JZSP-UVA651-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA651-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA651-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA651-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA652-03-E-MKP | 3 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA652-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA652-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA652-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA652-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA661-03-E-MKP | 3 | 20 | 灰 | 500 | |||||||||
JZSP-UVA661-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA661-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA661-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA661-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA662-03-E-MKP | 3 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA662-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA662-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA662-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA662-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
安川∑7 (电源线) | SGM7G-30A,44A SGM7A-40A,50A无制动 | JZSP-UVA701-03-E-MKP | 3 | 20 | 3.5 | 300/500 | 11.7 | 不带 | 黑 | CCC | 不耐弯折 | 无 | 无 |
JZSP-UVA701-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA701-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA701-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA701-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA702-03-E-MKP | 3 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA702-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA702-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA702-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA702-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA721-03-E-MKP | 3 | 20 | 4 | 13.2 | 灰 | 500 | |||||||
JZSP-UVA721-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA721-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA721-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA721-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA722-03-E-MKP | 3 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA722-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA722-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA722-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA722-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
安川∑7 (电源带制动线) | SGM7G-30A,44A 带制动 | JZSP-UVA731-03-E-MKP | 3 | 20 | 3×3.5+2×0.5 | 300/500 | 11.7 | 不带 | 黑 | CCC | 不耐弯折 | 无 | 无 |
JZSP-UVA731-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA731-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA731-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA731-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA732-03-E-MKP | 3 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA732-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA732-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA732-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA732-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA741-03-E-MKP | 3 | 20 | 4×4+2×0.5 | 13.2+5.4 | 灰 | 500 | |||||||
JZSP-UVA741-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA741-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA741-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA741-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA742-03-E-MKP | 3 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA742-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA742-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA742-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA742-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
SGM7G-40,-50 带制动 | JZSP-UVA751-03-E-MKP | 3 | 20 | 4×3.5+2×0.5 | 11.7+5.4 | 黑 | 不耐弯折 | ||||||
JZSP-UVA751-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA751-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA751-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA751-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA752-03-E-MKP | 3 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA752-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA752-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA752-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA752-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA761-03-E-MKP | 3 | 20 | 4×4+2×0.5 | 13.2+5.4 | 灰 | 500 | |||||||
JZSP-UVA761-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA761-10-E-MKP | 10 | 50 |
适用放大器 | 适用马达 | 型号 | 全长 (m) | 公差 (mm) | 导体截面积 (mm2) | 电缆额定 电压(V) | 外径 (mm) | 电缆 屏蔽 | 外皮 颜色 | 电缆 认证 | 电缆耐弯折次 数(万) | 电池盒 有无 | 电池规格 (V) |
安川∑7 (电源带制动线) | SGM7A-40,-50 带制动 | JZSP-UVA761-15-E-MKP | 15 | 50 | 4×4+2×0.5 | 300/500 | 13.2+5.4 | 不带 | 灰 | CCC | 500 | 无 | 无 |
JZSP-UVA761-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA762-03-E-MKP | 3 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA762-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-UVA762-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA762-15-E-MKP | 15 | 50 | |||||||||||
JZSP-UVA762-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
安川∑7 (通信线) | - | JZSP-W6012-01-E-MKP | 1 | 10 | 0.16 | 300 | 6 | 带 | 蓝 | 无 | 不耐弯折 | 无 | 无 |
JZSP-W6012-01-E-RJ45-MKP | 1 | 10 | |||||||||||
JZSP-W6012-02-E-MKP | 2 | 10 | |||||||||||
JZSP-W6012-02-E-RJ45-MKP | 2 | 10 | |||||||||||
JZSP-W6012-03-E-MKP | 3 | 20 | |||||||||||
JZSP-W6012-03-E-RJ45-MKP | 3 | 20 | |||||||||||
JZSP-W6012-04-E-MKP | 4 | 20 | |||||||||||
JZSP-W6012-04-E-RJ45-MKP | 4 | 20 | |||||||||||
JZSP-W6012-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-W6012-05-E-RJ45-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-W6012-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-W6012-10-E-RJ45-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-W6012-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-W6012-20-E-RJ45-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-W6012-30-E-MKP | 30 | 100 | |||||||||||
JZSP-W6012-30-E-RJ45-MKP | 30 | 100 | |||||||||||
JZSP-W6012-50-E-MKP | 50 | 100 | |||||||||||
JZSP-W6012-50-E-RJ45-MKP | 50 | 100 | |||||||||||
JZSP-W6012-A5-E-MKP | 0.5 | 5 | |||||||||||
JZSP-W6012-A5-E-RJ45-MKP | 0.5 | 5 | |||||||||||
JZSP-W6013-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-W6013-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-W6013-30-E-MKP | 30 | 100 | |||||||||||
JZSP-W6013-50-E-MKP | 50 | 100 | |||||||||||
JEPMC-W6002-01-E-MKP | 1 | 10 | 0.16 | 300 | 5.5 | 带 | 黑 | UL | |||||
JEPMC-W6002-03-E-MKP | 3 | 10 | |||||||||||
JEPMC-W6002-05-E-MKP | 5 | 10 | |||||||||||
JEPMC-W6002-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JEPMC-W6002-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JEPMC-W6002-30-E-MKP | 30 | 100 | |||||||||||
JEPMC-W6002-40-E-MKP | 40 | 100 | |||||||||||
JEPMC-W6002-50-E-MKP | 50 | 100 | |||||||||||
JEPMC-W6002-A5-E-MKP | 0.5 | 5 | |||||||||||
JEPMC-W6003-01-E-MKP | 1 | 10 | |||||||||||
JEPMC-W6003-03-E-MKP | 3 | 10 | |||||||||||
JEPMC-W6003-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JEPMC-W6003-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JEPMC-W6003-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JEPMC-W6003-30-E-MKP | 30 | 100 | |||||||||||
JEPMC-W6003-40-E-MKP | 40 | 100 | |||||||||||
JEPMC-W6003-50-E-MKP | 50 | 100 | |||||||||||
JEPMC-W6003-A5-E-MKP | 0.5 | 5 | |||||||||||
JUSP-TA26P-1-E-MKP | 1 | 5 | 0.16 | 300 | 8.2 | 带 | 黑 | UL | |||||
JUSP-TA26P-2-E-MKP | 2 | 5 | |||||||||||
JUSP-TA26P-E-MKP | 0.5 | 5 | |||||||||||
JUSP-TA36P-1-E-MKP | 1 | 5 | 10.6 | ||||||||||
JUSP-TA36P-2-E-MKP | 2 | 5 | |||||||||||
JUSP-TA36P-E-MKP | 0.5 | 5 | |||||||||||
JUSP-TA50PG-1-E-MKP | 1 | 5 | 11.6 | ||||||||||
JUSP-TA50PG-2-E-MKP | 2 | 5 | |||||||||||
JUSP-TA50PG-E-MKP | 0.5 | 5 | |||||||||||
JZSP-CVS06-02-E-MKP | 2 | 5 | 5 | 无 | |||||||||
JZSP-CVH03-01-E-MKP | 1 | 10 | 6 | UL | |||||||||
JZSP-CVH03-03-E-MKP | 3 | 20 | |||||||||||
JZSP-CM3RR00-00P5-E-MKP | 0.5 | 5 | 0.16 | 300 | 6.2 | 带 | 蓝 | 无 | |||||
JZSP-CM3RR00-01-E-MKP | 1 | 5 | |||||||||||
JZSP-CM3RR00-02-E-MKP | 2 | 5 | |||||||||||
JZSP-CM3RR00-03-E-MKP | 3 | 10 | |||||||||||
JZSP-CM3RR00-04-E-MKP | 4 | 10 | |||||||||||
JZSP-CM3RR00-05-E-MKP | 5 | 20 | |||||||||||
JZSP-CM3RR00-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-CM3RR00-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-CM3RR00-30-E-MKP | 30 | 100 | |||||||||||
JZSP-CM3RR01-03-E-MKP | 3 | 10 | |||||||||||
JZSP-CM3RR01-10-E-MKP | 10 | 50 | |||||||||||
JZSP-CM3RR01-20-E-MKP | 20 | 50 | |||||||||||
JZSP-CM3RR01-30-E-MKP | 30 | 100 | |||||||||||
JZSP-CM3RR01-50-E-MKP | 50 | 100 | |||||||||||
安川∑7 (普通连接电缆) | - | JZSP-CSI01-1-E-MKP | 1 | 5 | 0.08 | 300 | 11.6 | 带 | 黑 | UL | 不耐弯折 | 无 | 无 |
JZSP-CSI01-2-E-MKP | 2 | 5 | |||||||||||
JZSP-CSI01-3-E-MKP | 3 | 10 | |||||||||||
JZSP-CSI02-1-E-MKP | 1 | 5 | 0.16 | 8.2 | |||||||||
JZSP-CSI02-2-E-MKP | 2 | 5 | |||||||||||
JZSP-CSI02-3-E-MKP | 3 | 10 | |||||||||||
JZSP-CSI03-1-E-MKP | 1 | 5 | 10.6 | ||||||||||
JZSP-CSI03-2-E-MKP | 2 | 5 | |||||||||||
JZSP-CSI03-3-E-MKP | 3 | 10 | |||||||||||
JZSP-CA01-E-MKP | 1 | 5 | 0.2 | 1.3 | 不带 | 黑 | CCC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|