适用放大器 | 适用马达 | 型号 | 芯数 | 全长 (mm) | 导体截面积 (mm2) | 电缆额定电压 (V) | 外径 (mm) | 电缆 屏蔽 | 外皮 颜色 | 电缆 认证 | 电缆耐弯折次数 (万) |
MR-J3 MR-J4 MR-JE (电源用) | HG-KR/ HG-MR/ HG-KN/ HF-KP/ HF-MP | MR-PWS1CBL2M-A1-H-MKP | 4 | 2 | 0.5 | 380 | 6.8 | 无 | 黑 | CCC | 500 |
MR-PWS1CBL2M-A1-L-MKP | 2 | 不耐弯折 | |||||||||
MR-PWS1CBL2M-A2-H-MKP | 2 | 500 | |||||||||
MR-PWS1CBL2M-A2-L-MKP | 2 | 不耐弯折 | |||||||||
MR-PWS1CBL5M-A1-H-MKP | 5 | 500 | |||||||||
MR-PWS1CBL5M-A1-L-MKP | 5 | 不耐弯折 | |||||||||
MR-PWS1CBL5M-A2-H-MKP | 5 | 500 | |||||||||
MR-PWS1CBL5M-A2-L-MKP | 5 | 不耐弯折 | |||||||||
MR-PWS1CBL10M-A1-H-MKP | 10 | 500 | |||||||||
MR-PWS1CBL10M-A1-L-MKP | 10 | 不耐弯折 | |||||||||
MR-PWS1CBL10M-A2-H-MKP | 10 | 500 | |||||||||
MR-PWS1CBL10M-A2-L-MKP | 10 | 不耐弯折 | |||||||||
MR-PWS2CBL03M-A1-L-MKP | 0.3 | ||||||||||
MR-PWS2CBL03M-A2-L-MKP | 0.3 | 500 | |||||||||
MR-J3 MR-J4 MR-JE (制动器用) | HG-KR/ HG-MR/ HG-KN/ HF-KP/ HF-MP | MR-BKS1CBL2M-A1-H-MKP | 2 | 2 | 0.5 | 380 | 6.8 | 无 | 黑 | CCC | 500 |
MR-BKS1CBL2M-A1-L-MKP | 2 | 不耐弯折 | |||||||||
MR-BKS1CBL2M-A2-H-MKP | 2 | 500 | |||||||||
MR-BKS1CBL2M-A2-L-MKP | 2 | 不耐弯折 | |||||||||
MR-BKS1CBL5M-A1-H-MKP | 5 | 500 | |||||||||
MR-BKS1CBL5M-A1-L-MKP | 5 | 不耐弯折 | |||||||||
MR-BKS1CBL5M-A2-H-MKP | 5 | 500 | |||||||||
MR-BKS1CBL5M-A2-L-MKP | 5 | 不耐弯折 | |||||||||
MR-BKS1CBL10M-A1-H-MKP | 10 | 500 | |||||||||
MR-BKS1CBL10M-A1-L-MKP | 10 | 不耐弯折 | |||||||||
MR-BKS1CBL10M-A2-H-MKP | 10 | 500 | |||||||||
MR-BKS1CBL10M-A2-L-MKP | 10 | 不耐弯折 | |||||||||
MR-BKS2CBL03M-A1-L-MKP | 0.3 | ||||||||||
MR-BKS2CBL03M-A2-L-MKP | 0.3 | ||||||||||
MR-J3 MR-J4 MR-JE (编码器用) | HG-KR/ HG-MR/ HG-KN/ HF-KP/ HF-MP | MR-EKCBL20M-H-MKP | 8 | 20 | 0.2 | 380 | 7 | 有 | 黑 | CCC | 500 |
MR-EKCBL20M-L-MKP | 20 | 不耐弯折 | |||||||||
MR-EKCBL30M-H-MKP | 10 | 30 | 500 | ||||||||
MR-EKCBL30M-L-MKP | 30 | 不耐弯折 | |||||||||
MR-EKCBL40M-H-MKP | 12 | 40 | 500 | ||||||||
MR-EKCBL50M-H-MKP | 50 | ||||||||||
MR-J3 MR-J4 MR-JE (编码器用) | HG-KR/ HG-MR/ HG-KN/ HF-KP/ HF-MP | MR-J3ENCBL2M-A1-H-MKP | 5 | 2 | 0.2 | 380 | 6.8 | 有 | 黑 | CCC | 500 |
MR-J3ENCBL2M-A1-L-MKP | 2 | 不耐弯折 | |||||||||
MR-J3ENCBL2M-A2-H-MKP | 2 | 500 | |||||||||
MR-J3ENCBL2M-A2-L-MKP | 2 | 不耐弯折 | |||||||||
MR-J3ENCBL5M-A1-H-MKP | 5 | 500 | |||||||||
MR-J3ENCBL5M-A1-L-MKP | 5 | 不耐弯折 | |||||||||
MR-J3ENCBL5M-A2-H-MKP | 5 | 500 | |||||||||
MR-J3ENCBL5M-A2-L-MKP | 5 | 不耐弯折 | |||||||||
MR-J3ENCBL10M-A1-H-MKP | 10 | 500 | |||||||||
MR-J3ENCBL10M-A1-L-MKP | 10 | 不耐弯折 | |||||||||
MR-J3ENCBL10M-A2-H-MKP | 10 | 500 | |||||||||
MR-J3ENCBL10M-A2-L-MKP | 10 | 不耐弯折 | |||||||||
MR-J3 MR-J4 MR-JE (编码器用) | HG-SR/ HG-SN/ HF-SP | MR-J3ENSCBL2M-H-MKP | 5 | 2 | 0.2 | 380 | 6.8 | 有 | 黑 | CCC | 500 |
MR-J3ENSCBL2M-L-MKP | 2 | 不耐弯折 | |||||||||
MR-J3ENSCBL5M-H-MKP | 5 | 500 | |||||||||
MR-J3ENSCBL5M-L-MKP | 5 | 不耐弯折 | |||||||||
MR-J3ENSCBL10M-H-MKP | 10 | 500 | |||||||||
MR-J3ENSCBL10M-L-MKP | 10 | 不耐弯折 | |||||||||
MR-J3ENSCBL20M-H-MKP | 8 | 20 | 500 | ||||||||
MR-J3ENSCBL20M-L-MKP | 20 | 不耐弯折 | |||||||||
MR-J3ENSCBL30M-H-MKP | 10 | 30 | 500 | ||||||||
MR-J3ENSCBL30M-L-MKP | 30 | 不耐弯折 | |||||||||
MR-J3ENSCBL40M-H-MKP | 12 | 40 | 500 | ||||||||
MR-J3ENSCBL50M-H-MKP | 50 | 500 | |||||||||
MR-J3JCBL03M-A1-L-MKP | 5 | 0.3 | 不耐弯折 | ||||||||
MR-J3JCBL03M-A2-L-MKP | 0.3 | ||||||||||
MR-J3 MR-J4 MR-JE (中继端子台用) | HG-KR/ HG-MR/ HG-KN/ HF-KP/ HF-MP | MR-J2M-CN1TBL05M-MKP | 50 | 0.5 | 0.1 | 380 | 15 | 有 | 黑 | CCC | 不耐弯折 |
MR-J2M-CN1TBL1M-MKP | 1 | 0.1 | 380 | 15 | 有 | 黑 | CCC | 不耐弯折 | |||
MR-J3 MR-J4 MR-JE (电脑通信用) | 其他 | MR-J3USBCBL3M-MKP | 8 | 3 | 0.1 | 220 | 4.5 | 有 | 黑 | CCC | 不耐弯折 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|