连接器 MC系列插拔式/板用插座(垂直型带螺纹)
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
连接器 MC系列插拔式/板用插座(垂直型带螺纹)
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长
电路板用垂直带法兰插座
●用于线对板连接
●通用型连接方式,适用面广泛
●螺纹法兰保证高度的机械稳定性
基本规格
●额定脉冲耐受电压:4KV
●阻燃等级:UL94-V0
●使用环境温度:-25℃~+70℃
●外壳材料:PA66、触点材料:镀锡铜合金
●法兰螺钉规格:M2.5、扭矩:0.3-0.4N·m
规格表
型号
极数
包装数
MCPAV02-5.08F-10P
2
10个
MCPAV03-5.08F-10P
3
MCPAV04-5.08F-10P
4
MCPAV05-5.08F-10P
5
MCPAV06-5.08F-10P
6
MCPAV07-5.08F-10P
7
MCPAV08-5.08F-10P
8
MCPAV10-5.08F-10P
10
概述・特性
标准与额定值
标准
额定电压
额定电流
IEC
250V
12A
UL
300V
15A
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
接线
>
连接器
>
尼龙连接器
>
连接器 MC系列插拔式/板用插座(垂直型带螺纹)
您还有
2
项规格未选
连接器 MC系列插拔式/板用插座(垂直型带螺纹)
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1741810691506
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741810691506