型号 | 极数 | 包装数 |
MCPBH02C-5.08-10P | 2 | 10个 |
MCPBH03C-5.08-10P | 3 | |
MCPBH04C-5.08-10P | 4 | |
MCPBH05C-5.08-10P | 5 | |
MCPBH06C-5.08-10P | 6 | |
MCPBH07C-5.08-10P | 7 | |
MCPBH08C-5.08-10P | 8 | |
MCPBH10C-5.08-10P | 10 |
标准 | 适用电线 | 额定电压 | 额定电流 | |
mm2 | AWG | |||
IEC | 0.2-2.5 | - | 250V | 12A |
UL | - | 30~12 | 300V | 15A |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|