型号 | 极数 | 包装数 |
MCRJH02P-5.08-10P | 2 | 10个 |
MCRJH03P-5.08-10P | 3 | |
MCRJH04P-5.08-10P | 4 | |
MCRJH05P-5.08-10P | 5 | |
MCRJH06P-5.08-10P | 6 | |
MCRJH07P-5.08-10P | 7 | |
MCRJH08P-5.08-10P | 8 | |
MCRJH10P-5.08-10P | 10 |
标准 | 适用电线 | 额定电压 | 额定电流 | |
mm2 | AWG | |||
IEC | 0.2-2.5 | - | 250V | 12A |
UL | - | 26~12 | 300V | 10A |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|