特长 采用螺纹压片接线的5.08间距水平接线插头
●采用高可靠性螺纹压片接线技术
●可支持线对线,线对板连接
●通用型连接方式,适用面广泛
●螺纹法兰保证高度的机械稳定性
基本规格
●剥线长度:7~8mm
●额定脉冲耐受电压:4KV
●阻燃等级:UL94-V0
●使用环境温度:-25℃~+70℃
●外壳材料:PA66、触点材料:镀锡铜合金
●螺钉规格:M3、扭矩:0.5-0.6N·m
●法兰螺钉规格:M2.5、扭矩:0.3-0.4N·m
规格表
|
MCRBH02C-5.08K-10P | 2 | 10个 |
MCRBH03C-5.08K-10P | 3 |
MCRBH04C-5.08K-10P | 4 |
MCRBH05C-5.08K-10P | 5 |
MCRBH06C-5.08K-10P | 6 |
MCRBH07C-5.08K-10P | 7 |
MCRBH08C-5.08K-10P | 8 |
MCRBH10C-5.08K-10P | 10 |
概述・特性
标准与额定值
|
|
IEC | 0.2-2.5 | - | 250V | 12A |
UL | - | 30~12 | 300V | 15A |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。