型号 | 极数 | 防错功能 | 包装数 |
NMS-58402-10P | 2 | 无 | 10个 |
NMS-58403-10P | 3 | ||
NMS-58404-10P | 4 | ||
NMS-58405-10P | 5 | ||
NMS-58406-10P | 6 | ||
NMS-58407-10P | 7 | ||
NMS-58408-10P | 8 | ||
NMS-58409-10P | 9 | ||
NMS-58410-10P | 10 | ||
NMS-58412-10P | 12 | ||
NMS-58414-10P | 14 |
标准 | 适用电线 | 额定电压 | 额定电流 | |
mm2 | AWG | |||
IEC | 0.2-2.5 | - | 320V | 12A |
UL | - | 24-14 | 300V | 15A |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|