特长 5.0间距水平针型插头
●采用笼式弹簧接线技术,接线安全、快捷、可靠
●可以快速接线,实现线与线之间的电力和信号传输
●有防错插保护功能
基本规格
●剥线长度:8~9mm
●额定脉冲耐受电压:4KV
●阻燃等级:UL94-V0
●使用环境温度:-25℃~+70℃
●外壳材料:PA66、触点材料:镀锡铜合金
●颜色:灰色(无防错),灰白色(有防错)
· 组合对象为NMS-501**-10P(5.0间距插头)
规格表
|
NMS-50102-10P | NMS-50602-10P | 2 | 10个 |
NMS-50103-10P | NMS-50603-10P | 3 |
NMS-50104-10P | NMS-50604-10P | 4 |
NMS-50105-10P | NMS-50605-10P | 5 |
NMS-50106-10P | NMS-50606-10P | 6 |
NMS-50107-10P | NMS-50607-10P | 7 |
NMS-50108-10P | NMS-50608-10P | 8 |
NMS-50109-10P | NMS-50609-10P | 9 |
NMS-50110-10P | NMS-50610-10P | 10 |
NMS-50112-10P | NMS-50612-10P | 12 |
NMS-50114-10P | NMS-50614-10P | 14 |
概述・特性
标准与额定值
|
|
IEC | 0.2-2.5 | - | 320V | 12A |
UL | - | 24-14 | 300V | 15A |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。