型号 | 极数 | 防错功能 | 包装数 |
NMS-35102-10P | 2 | 有 | 10个 |
NMS-35103-10P | 3 | ||
NMS-35104-10P | 4 | ||
NMS-35105-10P | 5 | ||
NMS-35106-10P | 6 | ||
NMS-35107-10P | 7 | ||
NMS-35108-10P | 8 | ||
NMS-35109-10P | 9 | ||
NMS-35110-10P | 10 | ||
NMS-35112-10P | 12 | ||
NMS-35114-10P | 14 |
标准 | 适用电线 | 额定电压 | 额定电流 | |
mm2 | AWG | |||
IEC | 0.2-1.5 | - | 160V | 10A |
UL | - | 24-16 | 300V | 10A |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|