尺寸图
单位(mm) |
|
|
接线图 |
|
外壳材料:PA66
触点材料:镀锡铜合金
规格表
|
|
MTCD2.5-2-G-10P | 灰色 | 通用型 | 10个 | 12月24日 | 0.2-2.5 | 500 | 22 | 9~10 |
MTCD2.5-2-PV-10P | 等电位型 |
MTCD2.5-2-P-10P | 黄绿色 | 接地型 | - |
附件表
|
MTCD2.5-2-G-10P | MTCD2.5-2-P-10P | MTCD2.5-2-G-D-10P | MTJA2.5-**-10P | MAES-35S-10P | MTMB2.5-120 |
MTCD2.5-2-PV-10P | ("**"为极数) | MTMD2.5-5-10P |
产品概述
米思米品牌MTC双层弹簧固定接线端子系列,为市场热销产品,主要在控制柜内接线多信号通讯中广泛应用。
产品特点
●正面接线型,两进两出4通道双层产品
●采用笼式弹簧接线技术,拥有更大的锁线力,能保证在震动环境下长期稳定工作
●双排跨接插槽设计,最多可跨接10极,便于实现复杂电路
●双层端子较普通四通道端子台更加节约空间,且有导通等电位型可选择。
●外型小巧轻薄,更加节约空间
规格概述
基本特性
●外壳材料:PA66、触点材料:镀锡铜合金
●阻燃等级:UL94-V0
●使用环境温度:-25℃~+70℃
●额定脉冲耐受电压:6KV
使用案例
相关产品
规格表
规格特性
|
|
MTCD2.5-2-G-10P | 灰色 | 通用型 | 10个 | 12月24日 | 0.2-2.5 | 500 | 22 | 9~10 |
MTCD2.5-2-PV-10P | 等电位型 |
MTCD2.5-2-P-10P | 黄绿色 | 接地型 | - |
附件表
|
MTCD2.5-2-G-10P | MTCD2.5-2-P-10P | MTCD2.5-2-G-D-10P | MTJA2.5-**-10P | MAES-35S-10P | MTMB2.5-120 |
MTCD2.5-2-PV-10P | ("**"为极数) | MTMD2.5-5-10P |
尺寸图
单位(mm) |
尺寸图 |
|
接线图 |
|