• 端子台 欧式块状/MTC系列两进两出接线端子型
  • 端子台 欧式块状/MTC系列两进两出接线端子型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

端子台 欧式块状/MTC系列两进两出接线端子型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  弹簧固定接线端子
●正面接线型,两进两出4通道产品
●采用笼式弹簧接线技术,拥有更大的锁线力,能保证在震动环境下长期稳定工作
●双排跨接插槽设计,最多可跨接10极,便于实现复杂电路
●3侧标识位置设计,可在多角度观察到端子标识
●外型小巧轻薄,更加节约空间
基本规格
●外壳材料:PA66、触点材料:镀锡铜合金
●阻燃等级:UL94-V0
●使用环境温度:-40℃~+85℃
●额定脉冲耐受电压:8KV

规格表



型号颜色类型包装数适用接线截面积额定电压
(V)
额定电流
(A)
剥线长度
(mm)
AWG导体截面积mm2
MTC2.5-4-G-10P灰色通用型10个24-120.2-2.5800249~10
MTC2.5-4-P-10P黄绿色接地型

概述・特性

■附件表
端子台接地端子台盖板跨接件固定件标识牌DIN导轨
MTC2.5-4-G-10PMTC2.5-4-P-10PMTC2.5-4-G-D-10PMTJA2.5-**-10P
("**"为极数)
MAES-35S-10PMTMB2.5-120
MTMD2.5-5-10P
>>点击此处

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 端子台 > 座式端子台(棒端子式) > 端子台 欧式块状/MTC系列两进两出接线端子型
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页