• 欧式块状端子台 MTC系列跨接件
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

欧式块状端子台 MTC系列跨接件

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  MTC系列端子台专用跨接件
基本规格
●阻燃等级:UL94-V0
●使用环境温度:-25℃~+70℃
●外壳材料:PA66、触点材料:镀锡铜合金

规格表



型号极数包装数适用端子台
MTJA2.5-2-10P210个MTC2.5-2-G-10P
MTC2.5-3-G-10P
MTC2.5-4-G-10P
MTCD2.5-2-G-10P
MTCD2.5-2-PV-10P
MTJA2.5-3-10P3
MTJA2.5-4-10P4
MTJA2.5-5-10P5
MTJA2.5-10-10P10
MTJA4-2-10P2MTC4-2-G-10P
MTJA4-3-10P3
MTJA4-4-10P4
MTJA4-5-10P5
MTJA4-10-10P10
MTJA6-2-10P2MTC6-2-G-10P
MTJA6-3-10P3
MTJA6-4-10P4
MTJA6-5-10P5
MTJA6-10-10P10
MTJA215-2-10P2MTC215-10P
MTJA215-2A-10P2(间隔跨接)

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 端子台 > 过渡零件 > 欧式块状端子台 MTC系列跨接件
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页