• 欧式块状端子台 MTC系列盖板
  • 欧式块状端子台 MTC系列盖板
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

欧式块状端子台 MTC系列盖板

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  MTC系列端子台专用盖板
基本规格
●阻燃等级:UL94-V0
●使用环境温度:-25℃~+70℃
●材料:PA66

规格表



型号颜色包装数适用端子台
MTC2.5-2-G-D-10P灰色10个MTC2.5-2-G-10P
MTC2.5-3-G-D-10PMTC2.5-3-G-10P
MTC2.5-4-G-D-10PMTC2.5-4-G-10P
MTC4-2-G-D-10PMTC4-2-G-10P
MTC6-2-G-D-10PMTC6-2-G-10P
MTCD2.5-2-G-D-10PMTCD2.5-2-G-10P
MTCD2.5-2-PV-10P
MTC225-D-10PMTC225-10P
MTC215-D-10PMTC215-10P

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 端子台 > 端板 > 欧式块状端子台 MTC系列盖板
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页