尺寸图
规格表
|
BOXTM-401 | 4 | 2联型 | CTG16 | 107 | 15A | IP65 |
BOXTM-CTG16-8 | 8 | 3联型 | CTG16 | 271 | 20A | IP67 |
BOXTM-CTG22-8 | 3联型 | CTG22 | 266 |
AC/DC 600V |
15A(BOXTM-401 20A) |
100MΩ以上(DC500V) |
AC2500V 1分钟 |
2.0mm2MAX |
1.4N·m |
IP65(仅BOXTM-401为IP67) |
-25℃~+100℃ |
浅米色 5Y7/1 |
材质规格
|
PBT(5Y7/1) | - | - | UL94V-0 |
SWRM | M3.5×8L | - | - |
C2680R | t=1.0mm | 镀镍 | - |
PBT(5Y7/1) | - | - | UL94V-0 |
丁腈橡胶 | t=1.5mm | - | - |
C3604B | M3×14L | 镀镍 | - |
C3604BD | M3 | 镀镍 | - |
PVC | 10.5×10W | - | AM-10(L=90mm) |
※⑥仅8极产品附带。
特长
具耐化学药品性的端子台箱!
●端子台与机箱一体化的轻巧型机箱。
●最适合传感器等输入用和电磁阀等输出用电线的直径及种类变化部分的中继。
制造商: 东洋技研
注意:部分产品计划于库存售罄后停止销售。敬请谅解。
规格表
|
BOXTM-401 | 4 | 2联型 | CTG16
| 107 |
BOXTM-CTG16-8 | 8 | 3联型 | CTG16
| 271 |
BOXTM-CTG22-8 | 3联型 | CTG22
| 266 |
概述・特性
规格
AC/DC 600V |
15A(BOXTM-401 20A) |
100MΩ以上(DC500V) |
AC2500V 1分钟 |
2.0mm2MAX |
1.4N·m |
IP65(仅BOXTM-401为IP67) |
-25℃~+100℃ |
浅米色 5Y7/1 |
构成零件
|
PBT(5Y7/1) | - | - | UL94V-0 |
SWRM | M3.5×8L | - | - |
C2680R | t=1.0mm | 镀镍 | - |
PBT(5Y7/1) | - | - | UL94V-0 |
丁腈橡胶 | t=1.5mm | - | - |
C3604B | M3×14L | 镀镍 | - |
C3604BD | M3 | 镀镍 | - |
PVC | 10.5×10W | - | AM-10(L=90mm) |
※⑥仅8极产品附带。
耐化学药品性试验
◎ 耐化学药品性非常强,不劣化
○ 重量稍有变化,可根据条件使用
△ 重量及尺寸有变化,但可短时间使用
× 产生膨润、溶解现象,不能使用
适用压接端子
>>点击此处